7N-0296: 에테르 실린더
홈워크숍 공급품페인트7N-0296: 에테르 실린더
홈7N-0296: 에테르 실린더

7N-0296: 에테르 실린더

에테르 실린더

브랜드: Cat

제품 이미지

7N-0296: 에테르 실린더
7N-0296: 에테르 실린더
7N-0296: 에테르 실린더
7N-0296: 에테르 실린더

7N-0296: 에테르 실린더

에테르 실린더

브랜드: Cat

부품 번호 7N-0296에 대한 설명

설명:
추운 날씨에 시동을 도와줍니다.

특성:
• 실린더 용량: 18온스(510g)
• 중부하 설계
• -45.5°C(-50°F)에서 빠른 시동
• 간편 설치, 손으로 단단히 조일 수 있음
• 직경 7.6cm(3in)
• 측정한 샷 계통용.

경고:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

부품 번호 7N-0296 사양

    크기/유형(g):

    510

    크기/유형(oz):

    18

    Material:

    Carbon Steel, Alloy Mixed: Metal

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료