설명: Cat® 스프링 부품은 특정 작업에 맞게 다양한 강도와 크기로 제공됩니다. Cat 스프링은 다양한 작업에서 최고의 성능을 제공하도록 설계되어 조립 시 최적의 속도와 부하를 제공합니다. 특정 작업에서 사용하기 위한 사내 테스트 및 성능 이력 추적을 거침으로써 일관된 어셈블리 부하에서 신뢰할 수 있는 Cat 스프링을 통해 장비의 탁월한 안정성과 기능을 보장할 수 있습니다. Cat 스프링은 정확한 사양에 따라 장비 수명 기간의 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다. Cat 스프링을 사용하면 안심하고 조립, 정비 또는 수리할 수 있습니다. 당사만큼 고객의 장비에 대해 잘 아는 회사는 없습니다. Cat을 믿어보십시오. 특성: • 스프링은 현재 표준 및 소재 등급을 충족하거나 능가합니다. • RoHS 규정 준수 • 성능 기반 작업: • 장비 및 작업장 작업
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
압축 스프링
브랜드: Cat
loading
부품 번호 7N-9845 사양
자재 설명:
강철
와이어 직경 - C(in):
1.7
메모:
밀착 길이: 9.2, 자유 길이: 78.75, 조립 후 길이: 31.09, 조립 후 길이에서의 부하: 16.68, 총 코일: 5, 스프링율 NMM: 0.35