제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 7P-4777에 대한 설명
설명: Cat 장비 링키지 핀은 장비 프레임, 링키지 및 작업 툴 간의 회전 운동을 지원합니다. 이것은 2개의 구조물 사이에서 회전이 발생해야 하는 모든 곳에서 볼 수 있습니다. 순정 Cat 핀 및 슬리브 베어링은 사용자가 기대하는 성능을 제공하기 위해 하나의 계통으로 작동하도록 특별히 설계되었습니다. Caterpillar 설계 엔지니어는 치수, 소재, 열처리, 표면 처리 및 마감의 적절한 조합을 각 부품에 적용하여 그것들이 다른 모든 인접 및 종속 부품과 함께 효과적으로 작동하고 마모될 수 있도록 합니다.
특성: Cat 링키지 핀은 고급 강철 바로 만들어지고, 우수한 강도 및 마모 수명을 위해 경화 처리됩니다. 이것은 특정 Cat 장비를 위한 핀 조인트 계통의 일부로 작동하며, 세계에서 가장 가혹한 작업에서 시험 및 입증되었습니다. 표면 경도, 마감 및 도금은 슬리브 베어링과 함께 최적의 성능을 내도록 선택됩니다. 그 결과, 전체 비용이 낮아지고, 강도와 피로 수명이 탁월하며, 내마모성이 우수하고, 고부하 조건에서도 핀 마모에 대한 보호가 탁월합니다.
적용 분야: Cat 경화 링키지 핀은 우수한 하중 운반 용량, 더 긴 핀 조인트 수명을 위한 강도 및 내마모성이 필요한 조건을 위해 설계되었습니다. Cat 링키지 핀은 까다로운 작업에서 최대 성능을 위한 최고의 선택입니다. 이것은 짝을 이루는 슬리브 베어링과 결합되도록 설계되었습니다.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 7P-4777 사양
측정 단위
미국
미터법
핀 유형:
직선 핀
자재:
강철
도금:
경질 크롬 도금
핀 직경(in):
1.5
길이(인치):
3.94
제거 지원/기능:
풀러 구멍
Hole Diameter (in):
0.433
Overall Length (in):
3.937
Effective Length (in):
3.386
Outside Diameter (in):
1.496
Puller Thread:
No
Internal Grease Passage Hole:
No
Diameter (in):
1.496
부품 번호 7P-4777의 호환 가능 모델
트랙 로더
973C 973
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.