320C L 330 L 345B II 320-A L 325-A FM L 325B L 320-A S 320-A N 312B 312C 375-A L 325-A 322B LN 311B 318B N 322N 325 LN 322-A LN 312-A 325C L 322B 322C 385C FS 330B L 330B LN 345B 312B L 311-A 325B LN 385C L 330-A L 330 LN 315-A L 325 L 315B 315C 330C L 312C L 322-A 325B 322-A L 322-A N 325C 322B L 345B L 330-A L 325-A LN 235 320C FM 318C 325-A L 322 LN 318B 320-A 322 L 385B 385C 330-A 320N 315-A 320B 320C 235B 235C 315B L 365C L 375-A 320B S 330-A LN 320B N 320B L 345B II MH 365B II 330B 320 L 330C MH 365B L 365C 365B
채석장 트럭
777E 775D 775B 773E 771D 771C
산업용 엔진
C175-16
부품 번호 7S-4244에 대한 설명
설명: Cat® 클립 및 클램프는 표준 상용 클립 및 클램프가 아닙니다. Cat 클립 및 클램프는 꿈을 현실로 만들어주는 또 다른 제품입니다. 특성: • Cat 클립 및 클램프는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다. • 강도 및 품질 – 클립 및 클램프는 ANSI, ASTM 및 DIN 요구 사항을 충족하거나 능가합니다. • Cat 클립, 클램프 및 조임장치가 하나의 계통으로서 함께 작동하여 고객 기반의 안정성과 안전을 극대화합니다. • 이 부품은 소규모 수리점 및/또는 현장 서비스 차량의 재고를 비축하는 데 적합합니다. • 코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.