Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프호스 클램프8N-4045: V 밴드 클램프 강철 커플링
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프호스 클램프8N-4045: V 밴드 클램프 강철 커플링
8N-4045: V 밴드 클램프 강철 커플링

V자형 밴드 클램프

브랜드: Cat

제품 이미지
8N-4045: V 밴드 클램프 강철 커플링
8N-4045: V 밴드 클램프 강철 커플링
8N-4045: V 밴드 클램프 강철 커플링
8N-4045: V 밴드 클램프 강철 커플링
8N-4045: V 밴드 클램프 강철 커플링

V자형 밴드 클램프

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8N-4045 사양

측정 단위

미국미터법
클램프 폭(mm): 19.1
클램프 폭(in): 0.75
게이지 직경(in): 4.34
자재: 강철
게이지 직경(mm): 110.2
더 보기
부품 번호 8N-4045의 호환 가능 모델

트랙 로더

953B 953C 963B 963C 963 953

리퍼

953B 953 943

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료