950G 960F 962H 950F 962G 962G II 950H 950K 962K 950G II 950F II
부품 번호 8R-9207에 대한 설명
설명: 직사각형 실과 링은 단면이 직사각형인 원형 실입니다. 가장자리는 작업의 요구 사항에 따라 둥글거나 둥글지 않을 수 있습니다.
특성: Cat® 실 및 링은 Cat 엔진 및 장비 내 유체, 온도 및 압력에 적합한 소재로 제작됩니다. 이러한 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고 실 압축 세트에 대해 탁월한 내성을 제공합니다.
실 및 링의 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업: 직사각형 실과 링은 Cat 장비와 엔진 전반에 걸쳐 다양한 밀폐 작업에서 사용됩니다.
경고:본 제품은 인체 흡입이 가능한 크기의 미결합 입자 형태의 카본 블랙을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 카본 블랙은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 또한 본 제품은 퍼플루오로옥탄산(PFOA)에 노출될 수 있다. 퍼플루오로옥탄산(PFOA)은 캘리포니아 주에서 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
실
브랜드: Cat
loading
부품 번호 8R-9207 사양
측정 단위
미국미터법
횡단면 폭(in):
0.16
횡단면 높이(in):
0.26
메모:
제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.