장비 추가
지점 선택
로그인
가격 및 재고 현황
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
인치
브랜드: Cat
선박용 엔진
D379A D379B D399 D398A D398B
가스 엔진
G398 G399 G379A G379
부하 견인 덤프
R1300
지하 굴절식 트럭
AD60 AD55 AD55B AD63 AD30 AD45B AD45
리퍼
9 8
휠 스키더
518
윈치
59N 59L 58L 57H 58
불도저
8S 8U 9U 9SU 8SU 8A
트랙형 트랙터
D8 XE D9 D8 D8T D8R D8L D8GC D8N D8 GC D9T D9R D8R II D9N D9 GC
휠 스크레이퍼
666 666B 651B 641 641B 657 657B
산업용 엔진
D398 D399 D398B D379 D379B
Cat 볼트와 그에 맞는 경화 와셔 및 너트는 결합 계통을 구성하여 높은 클램프 부하를 지속적으로 발생시킵니다.
측정 단위