제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 8T-0282에 대한 설명
설명: Cat® 조임장치 부품은 크기, 강도, 클램프 부하 및 과거 성능을 기반으로 특정 작업에 맞게 설계됩니다. 이것은 다른 제조사에는 없는 정보입니다. 이 부품을 선택하면 장비를 재조립하거나 장비의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있습니다. Cat 제품이 아닌 하드웨어 및 조임장치가 현재 사용 중인 장비에 적합한 것처럼 보일지 모르지만, Cat만큼 고객의 장비에 대해 잘 아는 회사는 없습니다. 육각 헤드 볼트/나사는 가장 강력한 주행 기능을 제공합니다.
특성: •Cat 조임장치는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다. •강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 능가합니다. •Cat 볼트, 너트 및 와셔는 죄는 힘을 극대화하기 위해 하나의 계통으로 함께 작동하도록 설계되었습니다. •코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).
작업: Cat 볼트와 그에 맞는 경화 와셔 및 너트는 성능 기반 계통을 형성하여 높은 클램프 부하를 지속적으로 발생시킵니다. 전 세계 대부분의 장비 및 작업장 작업에서 Cat 조임장치를 사용하여 마음 놓고 제작, 유지 관리 또는 수리를 수행할 수 있습니다.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 8T-0282 사양
측정 단위
미국
미터법
Bolt Length (in):
4.724
볼트 유형:
육각 헤드 볼트
도장:
인산아연 + 오일
Grip Length (in):
3.228
자재:
강철, 탄소 스틸, 합금 아연, 저합금강
볼트 크기(in):
0.6299
Thread Size (in):
0
Class or Grade:
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread:
RH
부품 번호 8T-0282의 호환 가능 모델
선박용 엔진
C140
모터 그레이더
120M 14M
통합형 툴 캐리어
IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT12B IT14F IT38G IT14B
매립용 콤팩터
836 826 836K 826K
배관
561N 561M
오프 하이웨이 트럭
793D 793F 798 AC 796 AC 794 AC 793
산업용 트랙터
HA771 HA871 TK381 TK371
광산용 굴삭기
5110B
휠 스키더
535C 535B 545C 545 525C 525B
휠 로더
980 XE 982XE 960F 988F II 986 980 982 950G II 988GC 980GC 950G 962H 962G 986H 988 950H 950K 986K 962K 990 938G II 980XE 988F 988K 962G II 980L 980M 938G 938H 990 II 982 XE 982M 950F II