Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진엔진 및 블록실린더 블록 구성품슬리브 베어링9R-0140: Sleeve Bearing (Bushing)
엔진엔진 및 블록실린더 블록 구성품슬리브 베어링9R-0140: Sleeve Bearing (Bushing)
9R-0140: Sleeve Bearing (Bushing)

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

브랜드: Cat

제품 이미지
9R-0140: Sleeve Bearing (Bushing)
9R-0140: Sleeve Bearing (Bushing)

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 9R-0140 사양

측정 단위

미국미터법
Inside Diameter (mm): 45.0
Inside Diameter (in): 1.78
Outside Diameter (mm): 58.0
Outside Diameter (in): 2.29
Overall Length (mm): 50.0
Overall Length (in): 1.97
Cross Holes: No
Material: Steel,STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Approximate Inside Diameter (mm): 45.0
Approximate Outside Diameter (mm): 58.0
Internal Groove: No
Approximate Overall Length (mm): 50.0
External Groove: No
더 보기
부품 번호 9R-0140의 호환 가능 모델

백호 로더

426 416 438 428 436

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료