Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

유압기타 유압 구성품9S-0176: 37도 플레어 T자형 어댑터
유압기타 유압 구성품9S-0176: 37도 플레어 T자형 어댑터
9S-0176: 37도 플레어 T자형 어댑터

Cat® 37도 플레어 T자형 어댑터는 유압 라인 사이에 안전하고 누출 방지 연결을 생성하는 동시에 분기를 허용합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
9S-0176: 37도 플레어 T자형 어댑터
9S-0176: 37도 플레어 T자형 어댑터
9S-0176: 37도 플레어 T자형 어댑터
9S-0176: 37도 플레어 T자형 어댑터
9S-0176: 37도 플레어 T자형 어댑터

Cat® 37도 플레어 T자형 어댑터는 유압 라인 사이에 안전하고 누출 방지 연결을 생성하는 동시에 분기를 허용합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 9S-0176 사양
유형: T자형
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
커넥터 유형: -10 JIC 37°
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
자재 설명: 도금 강철
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
나사산: 7/8-14(3X)
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 9S-0176의 호환 가능 모델

발전기 세트

C27 G3516B 3516E

선박용 엔진

3616 3612 C280-16 C280-12

지하 굴절식 트럭

AD60 AD55B AD63 AD45

트럭 엔진

C11 C13

배관

589

리퍼

10 9 8

발전기 세트 엔진

3616 G3516B

윈치

59N 59L 58L 59 58

엔진

3516E

트랙형 트랙터

D3B D3C D10N D8L D10 D9L D9N

전방 삽

235C

전단기-철거/스크랩

S25 S50 S40 S30 S130

가스 엔진

G3612 G3616

발전기

SR4B

굴삭기

235B 235C 235D

선박용 보조

3608

기관차 엔진

3612

불도저

8S 8U 10C 9C 9U 9S 9SU 10S 10U 8A

전력 모듈

PMG3516

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료