장비 추가
지점 선택
로그인
가격 및 재고 현황
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
브랜드: Cat
트랙터
772 768B
선박용 엔진
D349
트랙 로더
941B 951C 951B 955K 955L 941
펠러 번처
FB518
통합형 툴 캐리어
IT18B IT28 IT28B IT18
리퍼
4 9
매립용 콤팩터
826C
그래플
518 120C 125C
윈치
528 518 54 59
트랙형 트랙터
D4D D4E D9L D6C
트럭
769 773 769B
붐
120C
토양 다짐 장비
825C
휠 트랙터
650B 627G 651B 660B 637G 657B 637E 641B 657G 666B
휠 스키더
518 528
유압 제어장치
143 140
휠 로더
G926 916 920 936E 988B 926 980B 980C 980F 930 936 926E G936 950F 950
불도저
9C 9U 9S 4A
휠 도저
834 824C
산업용 엔진
이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.