Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
지상 결합 작업 툴블레이드 커팅 엣지 및 엔드 비트블레이드 커팅 엣지9W-2424: Dozer Cutting Edge
지상 결합 작업 툴블레이드 커팅 엣지 및 엔드 비트블레이드 커팅 엣지9W-2424: Dozer Cutting Edge
9W-2424: Dozer Cutting Edge

Cat® 45 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge - RH/LH

브랜드: Cat

제품 이미지
9W-2424: Dozer Cutting Edge
9W-2424: Dozer Cutting Edge
9W-2424: Dozer Cutting Edge
9W-2424: Dozer Cutting Edge
9W-2424: Dozer Cutting Edge

Cat® 45 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge - RH/LH

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
관련 부품
4K-0684: 1 1/4인치 하드 와셔
4K-0684: 1 1/4인치 하드 와셔

Cat® 암반용 버킷 하드 와셔는 내구성 있는 스페이서 또는 보강 요소 역할을 하여 거친 작업 중에 안정성과 수명을 향상시킵니다.

가격 확인
3K-9770: 너트
3K-9770: 너트

인치

가격 확인
5P-8823: 납작머리 볼트
5P-8823: 납작머리 볼트

1 ¼” - 7 x 4 1/8” 납작머리 볼트

가격 확인
4K-0684
4K-0684: 1 1/4인치 하드 와셔
가격 확인
3K-9770
3K-9770: 너트
가격 확인
5P-8823
5P-8823: 납작머리 볼트
가격 확인
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료