Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

9W-7232: SEAL G
9W-7232: SEAL G
9W-7232: SEAL G

Cat® Seal Gp-Duo Cone

브랜드: Cat

제품 이미지
9W-7232: SEAL G
9W-7232: SEAL G

Cat® Seal Gp-Duo Cone

브랜드: Cat

다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 9W-7232에 대한 설명

Description:

  • Duo-cone™ seals are metal facing seals used in idlers and rollers to prevent oil loss and dirt entry.

더 보기
부품 번호 9W-7232 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 9W-7232의 호환 가능 모델

냉각 플레이너

PM-565 PM-565B

트랙 로더

953B 943 953

리퍼

D5 3 953B 5 4

윈치

53 55 54

불도저

4S 4P 5A D5C PATLGP 5A PAT 5P 5S D5C PAT 4A

트랙형 트랙터

D5M D5H D5H XL D5C III D4H III D4H D5C D4H XL

트랙 스키더

D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료