Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.

회원가입

Caterpillar

장비 선택

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색
지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 와셔9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 와셔
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔

M6 조임장치용으로 설계된 Cat® 하드 와셔는 조임장치가 재료 속으로 가라앉는 것을 방지하고 하중을 보다 고르게 분산시킵니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔

M6 조임장치용으로 설계된 Cat® 하드 와셔는 조임장치가 재료 속으로 가라앉는 것을 방지하고 하중을 보다 고르게 분산시킵니다.

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
함께 자주 구매하는 제품
9X-82569X-8256
565-2488565-2488
539-0118539-0118
모든 부품 부기
대체 부품 비교
9X-8256
이 부품:
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
외부 직경(in)

0.472

두께(in)

0.079

Outside Diameter (in)

0.472

설명

M6 조임장치용으로 설계된 Cat® 하드 와셔는 조임장치가 재료 속으로 가라앉는 것을 방지하고 하중을 보다 고르게 분산시킵니다.

606-0849
이 부품:
606-0849: 하드웨어 와셔 키트, 소형
볼트 크기 맞춤(in)

5/16, 3/8, 1/2

설명

와셔 키트: 6가지 크기, 6가지 다양한 두께, 9개의 부품 번호, 150개, 하드 와셔, 아연편 코팅

관련 부품
208-8469
208-8469: M6 x 1mm 육각 잠금 너트
가격 확인
099-6418
099-6418: M6 x 1 mm 육각 플랜지 너트
가격 확인
8T-4971
8T-4971: M6-1 x 30 mm 육각 헤드 볼트
가격 확인
457-2451
457-2451: M6X1 나사산 육각 헤드 볼트
가격 확인
6V-7743
6V-7743: M6 x 1mm 콘락 너트
가격 확인
344-5673
344-5673: 육각 너트
가격 확인
8T-6974
8T-6974: M6-1 x 80 mm 육각 헤드 볼트
가격 확인
7X-2534
7X-2534: M6-1 x 50mm 육각 헤드 볼트
가격 확인
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기