NEEMBA INTERNATIONAL LTD

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.

회원가입

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

장비 선택

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색
어탯치먼트베일 그랩489-0075: 2133mm(84인치)
어탯치먼트베일 그랩
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)

Cat® 베일 그랩은 사각 또는 원형으로 포장한 더미를 안전하게 잡고, 옮기고, 배치합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)
489-0075: 2133mm(84인치)

Cat® 베일 그랩은 사각 또는 원형으로 포장한 더미를 안전하게 잡고, 옮기고, 배치합니다.

브랜드: Cat

이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
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
스키드 스티어 로더, 전지형 로더, 콤팩트 트랙 로더 및 콤팩트 휠 로더용 Cat® 베일 그랩은 자재 더미를 잡아 옮기는 용도로 설계되었습니다. 베일 포장기에서 보리, 건초 및 기타 자재 더미를 쉽게 옮겨 가축 사료나 잠자리로 사용하거나 창고로 옮기십시오. 베일 그랩은 자재 더미를 안정적으로 고정하면서도, 둥근 형태의 암을 적용하여 더미가 파손되지 않습니다. 바닥이나 측면에 있는 더미를 집어 올릴 수 있는 베일 그랩은 장비의 다기능성을 개선하여 어떤 위치에 있는 원형 또는 사각 더미도 조작할 수 있게 합니다.

스키드 스티어 로더, 전지형 로더, 콤팩트 트랙 로더 및 콤팩트 휠 로더용 Cat® 베일 그랩은 자재 더미를 잡아 옮기는 용도로 설계되었습니다. 베일 포장기에서 보리, 건초 및 기타 자재 더미를 쉽게 옮겨 가축 사료나 잠자리로 사용하거나 창고로 옮기십시오. 베일 그랩은 자재 더미를 안정적으로 고정하면서도, 둥근 형태의 암을 적용하여 더미가 파손되지 않습니다. 바닥이나 측면에 있는 더미를 집어 올릴 수 있는 베일 그랩은 장비의 다기능성을 개선하여 어떤 위치에 있는 원형 또는 사각 더미도 조작할 수 있게 합니다.

사양
사양
측정 단위미국미터법
전체 폭: 1401 mm
전체 폭: 55.2 in
전체 높이: 34.4 in
전체 높이: 873 mm
최대 개방 폭: 2133 mm
최대 개방 폭: 84 in
용량: 2405.2 lb
용량: 1091 kg
전체 깊이: 1631 mm
전체 깊이: 64.2 in
무게: 579.8 lb
무게: 263 kg
작동 압력: 3045.8 psi
작동 압력: 21000 kPa
내부 폭, 암을 닫은 상태: 36.1 in
내부 폭, 암을 닫은 상태: 918 mm
필수 유압: 표준 유속
Max Open Width (mm): 2133
Max Open Width (in): 84
측정 단위미국미터법
전체 폭: 1401 mm
전체 폭: 55.2 in
전체 높이: 34.4 in
더 보기
호환 모델
호환 모델
Multi Terrain Loader
297D XHP257D277D297D287D297D2
Compact Track Loader
259D249D239D299D289D279D239D3299D3 XE299D3299D2249D3299D XHP299D2 XHP
Skid Steer Loader
226D3226D246D236D232D3236D3242D232D262D272D272D XHP272D2 XHP272D3 XE272D3272D2
Compact Wheel Loader
907H2906H2908H2
더 보기
Multi Terrain Loader
297D XHP257D277D297D287D297D2
보증 정보
반품 정책
489-0075용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
관련 부품
219-7706
219-7706: A41
지점에 문의
264-9400
264-9400: BR118
지점에 문의
481-3668
481-3668: 2.4m(8피트)
지점에 문의
353-1697
353-1697: 1220mm(48인치)
지점에 문의
218-3178
218-3178: A23
지점에 문의
475-6080
475-6080: 1140mm(45인치)
지점에 문의
479-8086
479-8086: 3.05m(10피트)
지점에 문의
426-6548
426-6548: 2,036mm(80in) 유출물 보호대, 볼트 연결식 커팅 엣지 포함
지점에 문의
493-2259
493-2259: BU118
지점에 문의
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기