NEEMBA INTERNATIONAL LTD

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.

회원가입

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

장비 선택

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링8H-8257: 281.46mm 내경 오링 실
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링
8H-8257: 281.46mm 내경 오링 실
8H-8257: 281.46mm 내경 오링 실

이송 케이스 및 기어용 Cat® 오링 씰은 유체 누출을 방지하기 위해 단단하고 효과적인 씰을 생성합니다

브랜드: Cat

제품 이미지
8H-8257: 281.46mm 내경 오링 실
8H-8257: 281.46mm 내경 오링 실
8H-8257: 281.46mm 내경 오링 실
8H-8257: 281.46mm 내경 오링 실
8H-8257: 281.46mm 내경 오링 실

이송 케이스 및 기어용 Cat® 오링 씰은 유체 누출을 방지하기 위해 단단하고 효과적인 씰을 생성합니다
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
오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.

특성:
Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.

당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.

다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.

Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.

작업:
오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.

경고:이 제품은 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출시킬 수 있다. 1,3-부타디엔은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

설명:
오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.

특성:
Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.

당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.

다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.

Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.

작업:
오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.

경고:이 제품은 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출시킬 수 있다. 1,3-부타디엔은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
사양
사양
측정 단위미국미터법
횡단면 직경(mm): 6.99
횡단면 직경(in): 0.275
내부 직경(mm): 291.46
내부 직경(in): 11.475
자재: NBR (75),니트릴(NBR),NBR - 니트릴
Material Hardness: 75A
Dash Size: 452
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
측정 단위미국미터법
횡단면 직경(mm): 6.99
횡단면 직경(in): 0.275
내부 직경(mm): 291.46
더 보기
호환 모델
호환 모델
Underground Art Truck
AE40AD45BAD60AD55AD55BAD63AD30AE40 IIAD45AD40
Wheel Tractor
623H621B621K OEM621E621G621H621
Power Module
TR43-C18LTR43TR43-E44
Wheel Tractor-Scraper
623K LRC623K621K
Marine Transmission
72517241
Wheel Harvester
580B550B550560B570570B580
Load Haul Dump
R3000HR2900GR2900
Soil Compactor
825825H825G825K825C825G II
Wheel Dozer
834834G834H834B834K824H824G824C824K824G II824
Landfill Compactor
836826826G II836H836G836K826C826G826H826K
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
24H24M
Wheel Loader
980K HLG972G988 XE988F II986980982988GC986H988986K980G II988K XE988B988G988H988F988K980C980F980H980G980L980K980M966G982M980F II
Track-Type Tractor
D8KD8H
Marine Gear
31927251
Pipelayer
583K583H
Industrial Engine
C9.3B
Wheel Scraper
623G623F633630B631C631B621E621G621F633B621B
Powertrain
TR43M44-C13BTR43E44-C13BL
Bulldozer
824S825834U834S
Engine - Generator Set
3508B
더 보기
Underground Art Truck
AE40AD45BAD60AD55AD55BAD63AD30AE40 IIAD45AD40
보증 정보
반품 정책
8H-8257용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
다이어그램설명사양호환 모델
8H-8257용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 8H-8257에 대한 설명

설명:
오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.

특성:
Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.

당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.

다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.

Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.

작업:
오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.

더 보기
경고:이 제품은 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출시킬 수 있다. 1,3-부타디엔은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 8H-8257 사양

측정 단위

미국미터법
횡단면 직경(mm): 6.99
횡단면 직경(in): 0.275
내부 직경(mm): 291.46
내부 직경(in): 11.475
자재: NBR (75),니트릴(NBR),NBR - 니트릴
Material Hardness: 75A
Dash Size: 452
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
더 보기
부품 번호 8H-8257의 호환 가능 모델

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45B AD60 AD55 AD55B AD63 AD30 AE40 II AD45 AD40

WHEEL TRACTOR

623H 621B 621K OEM 621E 621G 621H 621

POWER MODULE

TR43-C18L TR43 TR43-E44

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

623K LRC 623K 621K

MARINE TRANSMISSION

7251 7241

WHEEL HARVESTER

580B 550B 550 560B 570 570B 580

LOAD HAUL DUMP

R3000H R2900G R2900

SOIL COMPACTOR

825 825H 825G 825K 825C 825G II

WHEEL DOZER

834 834G 834H 834B 834K 824H 824G 824C 824K 824G II 824

LANDFILL COMPACTOR

836 826 826G II 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K

OEM SOLUTIONS

3412C

MOTOR GRADER

24H 24M

WHEEL LOADER

980K HLG 972G 988 XE 988F II 986 980 982 988GC 986H 988 986K 980G II 988K XE 988B 988G 988H 988F 988K 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 966G 982M 980F II

TRACK-TYPE TRACTOR

D8K D8H

MARINE GEAR

3192 7251

PIPELAYER

583K 583H

INDUSTRIAL ENGINE

C9.3B

WHEEL SCRAPER

623G 623F 633 630B 631C 631B 621E 621G 621F 633B 621B

POWERTRAIN

TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

BULLDOZER

824S 825 834U 834S

ENGINE - GENERATOR SET

3508B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기