10% off Ground
Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10
Details
장비 선택
장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
지점 선택
로그인
부품구동 트레인구동 트레인구동 체인 및 스프로킷구동 체인 및 스프로킷구동 스프로킷구동 체인구동 트레인 수리 및 서비스 키트구동 트레인 수리 및 서비스 키트구동 트레인 및 조향 키트동력전달장치 개스킷 키트동력전달장치 베어링 키트구동 트레인 필터 및 유체구동 트레인 필터 및 유체구동 트레인 유체구동 트레인 필터구동축 및 조인트구동축 및 조인트구동축구동축 플레이트기타 구동축 및 조인트 구성품조인트기어기어기타 기어링 기어선 기어유성기어펌프 기어기타 구동 트레인 구성품기타 구동 트레인 구성품구동 트레인 구조 구성품구동 트레인 마찰 디스크구동 트레인 분리기 플레이트구동 트레인 샤프트 및 축 어셈블리구동 트레인 펌프 밸브기타 구동 트레인 구성품드라이브 그룹어댑터 및 커플링변속기 및 구성품변속기 및 구성품기타 변속기 구성품변속기 개스킷 키트변속기 기어변속기 로터변속기 마찰 디스크변속기 배열변속기 베어링변속기 베어링 키트변속기 케이스 및 어셈블리변속기 플레이트브레이크 및 구성품브레이크 및 구성품기타 브레이크 구성품브레이크브레이크 드럼브레이크 라이닝브레이크 마스터 실린더브레이크 슈 어셈블리브레이크 저장조 탱크브레이크 허브유압 브레이크 밸브주차 브레이크 디스크캠축요크 및 요크 어셈블리요크 및 요크 어셈블리요크요크 어셈블리조향조향기타 조향 구성품조향 마찰 디스크조향 플레이트차동장치차동장치기타 차동 구성품차동 그룹차동 기어차동 마찰 디스크차동 베어링차동 베어링 키트차동 스파이더차동 캐리어차동 케이스차동 케이스 및 하우징 어셈블리차동 플레이트차축 및 구성품차축 및 구성품차축차축 구성품최종 드라이브최종 드라이브기타 최종 드라이브 구성품마찰 디스크최종 드라이브최종 드라이브 기어최종 드라이브 댐퍼 플레이트최종 드라이브 듀오 콘 실최종 드라이브 베어링최종 드라이브 베어링 키트최종 드라이브 플레이트클러치 및 구성품클러치 및 구성품클러치클러치 플레이트클러치 하우징클러치-브레이크 허브타이어 및 림타이어 및 림림림 구성품머드플랩장착 디스크타이어 및 타이어 구성품토크 컨버터 및 구성품토크 컨버터 및 구성품토크 컨버터토크 컨버터 구성품토크 컨버터 베어링휠구조 및 기타 계통 구성품구조 및 기타 계통 구성품가벼운 프레임 및 본체 조립가벼운 프레임 및 본체 조립격자, 그릴 및 스크린계단기타 가벼운 조립단계레버 및 링크사다리산책로 및 플랫폼인클로저 및 도어트랙 펜더트레드 플레이트핸드레일휠 펜더그리스 윤활 계통그리스 윤활 계통그리스 저크윤활 밸브 및 인젝터윤활 펌프기타 커버 및 지지대기타 커버 및 지지대금속 커버맞춤형 지지대맞춤형 튜브형 지지대비금속 커버 및 지지대맞춤형 구조무거운 프레임 및 본체 조립 구조무거운 프레임 및 본체 조립 구조그랩, 리프트 및 푸시 구조물기타 무거운 조립외부 ROPS장비 프레임카운터웨이트 및 밸러스트콤팩터 휠트랙 프레임트럭 본체 및 라이너페이로드 운반 구조보호대 어셈블리 구조스크레이퍼 엘리베이터 및 배출기 계통탱크 및 구성품탱크 및 구성품DEF 탱크게이지기타 탱크 구성품세척 탱크압력 캡에어 탱크연료 탱크와셔 유체 탱크화재 진압 계통 및 구성품화재 진압 계통 및 구성품노즐소화기액추에이터컨트롤러 및 모듈어탯치먼트어탯치먼트경운기그래플냉각 플레이너레이크리퍼멀쳐백호버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)버킷 - 백호버킷 - 소형 휠 로더버킷 - 스키드 스티어 로더버킷 - 콤팩트 휠 로더버킷-중형 휠 로더베일 그랩베일 스피어브러시커터브룸블레이드섬스노 윙스노 푸시스마트 그레이더 블레이드스텀프 연삭 장비어댑터오거자재 처리용 암제설기제설차커플러콤팩터업그레이드 및 수리 키트업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트수리 및 서비스 키트구동 트레인 및 조향기타 수리 및 서비스 키트링키지 핀 키트엔진유압전자장치정비지상 결합 작업 툴차대업그레이드 키트업그레이드 키트가드기타 업그레이드 키트배기가스 배출 및 규정보안성능 및 생산성안전 및 시야정비 개선텔레매틱스편의성 및 편리성엔진엔진FEAD & 하우징 계통FEAD & 하우징 계통FEAD 및 팬 드라이브 브래킷전방 및 후방 하우징크랭크축 어댑터팬 구동 그룹팬 어댑터펌프 및 보조 어댑터공기 및 유압 시동 계통공기 및 유압 시동 계통Y-스트레이너바링 장치밸브소음기시동장치에테르 밸브윤활기냉각 계통냉각 계통기타 냉각 계통 구성품냉각 모듈냉각 조립라디에이터 및 구성품서모스탯애프터쿨러 및 구성품열 교환기오일 쿨러워터 펌프 및 구성품탱크 및 구성품팬 및 구성품배기 계통배기 계통기타 배기 계통 구성품머플러배기 매니폴드 및 매니폴드 구성품배기 밸브배기 벨로우즈배기 에어라인배기 튜브배기 파이프웨이스트게이트후처리 계통 및 구성품흡기 구성품밸브 트레인밸브 트레인기타 밸브 구성품기타 밸브 장치 구성품로커 암로토코일리프터 축밸브브리지액추에이터엔진 브레이크캠축캠축 키트푸쉬로드벨트, 풀리 및 진동 댐퍼벨트, 풀리 및 진동 댐퍼기타 벨트, 풀리 및 진동 댐퍼엔진 벨트엔진 진동 댐퍼엔진 풀리엔진 구성품엔진 구성품공기 압축기 및 구성품실린더 헤드 및 구성품엔진 마운트 및 지지대엔진 베어링엔진 커버엔진 회전 구성품캠축캠축 키트피스톤 및 기타 피스톤 구성품엔진 및 블록엔진 및 블록기본 엔진 장비롱 블록베어 블록숏 블록실린더 블록실린더 블록 구성품엔진엔진 변속기엔진 정밀 검사 키트엔진 정밀 검사 키트고속도로용엔진 필터 및 유체엔진 필터 및 유체엔진 수리 및 서비스 키트엔진 유체엔진 필터연료 계통연료 계통기타 연료 계통 구성품기화기 및 거버너액추에이터연료 계통 밸브연료 계통용 실연료 라인/고압 라인연료 레일연료 압력연료 인젝터연료 탱크연료 펌프인젝터 노즐윤활 계통윤활 계통기타 윤활 구성품브리더오일 라인오일 보충오일 재생 계통 밸브 어셈블리오일 팬오일 펌프오일 펌프 구성품조절기처분 및 OCV 라인폐쇄형 크랭크케이스 환기(CCV)점화/전기 계통점화/전기 계통교류 발전기스파크 플러그시동장치오일 미스트 감지기점화터보 계통터보 계통기타 터보 구성품디퓨저 및 노즐터보 차저 및 터보 차저 그룹터보 카트리지하우징 및 커버운전실운전실기계 운전실 운전자 제어장치기계 운전실 운전자 제어장치기계 제어장치 레버기타 운전자 제어 구성품조향 휠푸트 페달기타 운전실 구성품알람 및 경적알람 및 경적경적알람운전실 HVAC 계통운전실 HVAC 계통기타 운전실 HVAC 구성품루버운전실 덕트운전실 서모스탯운전실 송풍기운전실 에어 필터운전실 에어컨 어셈블리운전실 에어컨 컴프레서운전실 증발기운전실 축압기, 리시버 및 건조기운전실 내부운전실 내부운전실 대시 및 트림운전실 바닥 매트운전실 보관운전실 비상구 구성품운전실 시트 및 구성품운전실 절연재운전실 도어운전실 도어운전실 도어 어셈블리운전실 도어 핸들운전실 래치운전실 손잡이운전실 핸드 레버운전실 디스플레이 및 게이지운전실 디스플레이 및 게이지게이지운전실 게이지 클러스터운전실 디스플레이운전실 보안운전실 시야운전실 시야거울기타 시야 구성품기타 창문 및 유리 구성품바이저시야 확보 계통와셔 유체 탱크전면 유리 와이퍼, 와셔 및 구성품차양창문 및 유리운전실 어셈블리운전실 엔터테인먼트 계통운전실 엔터테인먼트 계통USB 포트라디오라디오 액세서리스피커 및 그릴안테나전원 소켓운전실 창문 및 패널 웨더스트립 및 실운전실 창문 및 패널 웨더스트립 및 실웨더스트립창문 및 패널 실운전실 캐노피전기 운전실 운전자 제어장치전기 운전실 운전자 제어장치HVAC기타 운전실 제어장치레버와이퍼 스위치운전실 버튼 및 손잡이운전실 스위치조이스틱조이스틱 구성품카메라키패드회전 및 조그 다이얼 모듈텔레매틱스워크숍 공급품워크숍 공급품금속 작업물금속 작업물금속 수리금속 절단기타 작업장 공급품기타 작업장 공급품기타 작업장 제품자물쇠작업장 사다리잡역 제품마모성마모성기타 마모성디스크마모성 브러시마모성 휠배터리 서비스 장비유체 샘플링 장비작업장 바닥 매트작업장 안전 공급품작업장 안전 공급품개인 보호 장비오염 제어흡수제 및 유출 키트작업장 조명 및 전기 제품작업장 조명 및 전기 제품기타 전기 제품작업등 및 연장 코드회중 전등 및 배터리타월 및 와이퍼테이프툴툴공기압 툴그리스 건래칫 및 소켓레벨, 측정 툴 및 게이지렌치스크루 드라이버조각칼 및 펀치토크 툴툴 박스툴 세트프라이 바플라이어해머 및 슬라이드 슬레지핸드 툴펌프페인트포장 공급품 및 장비유압유압기타 유압 구성품유압 밸브 그룹 및 구성품유압 밸브 그룹 및 구성품기타 유압 밸브수동 작동식 밸브유압 메인 제어 밸브유압 밸브 구성품유압 브레이크 밸브유압 인라인 밸브유압 조이스틱 밸브유압 카트리지 밸브유압 수리 및 서비스 키트유압 수리 및 서비스 키트유압 실린더 실 키트일반 유압 수리 및 서비스 키트유압 실린더 및 구성품유압 실린더 및 구성품기타 실린더 구성품유압 실린더 그룹유압 실린더 로드 및 로드 어셈블리유압 실린더 실유압 실린더 실 키트유압 실린더 튜브 및 배럴 어셈블리유압 실린더 실 키트유압 축압기 및 구성품유압 탱크, 저장조 및 기타 탱크 구성품유압 탱크, 저장조 및 기타 탱크 구성품유압 탱크 구성품유압 탱크 및 저장조유압 펌프, 모터 및 구성품유압 펌프, 모터 및 구성품기타 유압 펌프 및 모터기타 유압 펌프 및 모터 구성품유압 모터유압 펌프유압 해머 구성품전기 및 엔지니어링전기 및 엔지니어링기본 구성품기본 구성품계전기교류 발전기다이오드모터발전기방열판변환기부스바솔레노이드시동장치저항기정류기조절기커패시터코일회로 차단기 및 퓨즈기타 전기 및 전자장치 구성품단자 블록라디오 및 라디오 액세서리라디오 및 라디오 액세서리라디오라디오 액세서리라이트 및 라이트 액세서리라이트 및 라이트 액세서리라이트라이트 액세서리배선 하니스 및 케이블배선 하니스 및 케이블기타 배선 하니스 및 케이블기타 커넥터 및 단자단자도관배선 그룹벌크 자재커넥터케이블 어셈블리하니스 어셈블리배터리배터리기타 배터리배터리 구성품일반 부하중단 불가능한 전원 공급장치중부하상태 모니터링센서 및 스위치센서 및 스위치고급 센서기타 센서 및 스위치라이다레이더배기가스 배출 센서센서 및 스위치 구성품속도 및 타이밍 센서압력 센서압력 스위치액체 수준 센서온도 센서온도 스위치위치 센서텔레매틱스시야 확보 계통알람 및 경적알람 및 경적경적알람운전실 디스플레이 및 게이지운전실 디스플레이 및 게이지운전실 게이지운전실 게이지 클러스터운전실 디스플레이운전실 엔터테인먼트 계통운전실 엔터테인먼트 계통USB 포트라디오라디오 액세서리스피커 및 그릴안테나전원 소켓전기 및 전자장치 수리 및 서비스 키트전기 박스전기 운전자 제어장치전기 운전자 제어장치HVAC기타 운전실 제어장치레버변속기 호이스트 레버와이퍼 스위치운전실 버튼 및 손잡이운전실 스위치조이스틱조이스틱 구성품카메라키패드회전 및 조그 다이얼 모듈전력전력교류 발전기기타 전원 컨버터 구성품메모리 카드 및 HD모터발전기배터리변압기소프트웨어시동장치전원 인버터전원 제어텔레매틱스히터지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴Grader Bit 계통Grader Bit 계통Grader Bit 어댑터 보드그레이더 비트그레이더 비트 각도 조절 플레이트그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더 엔드 비트그레이더 커팅 엣지그레이더-엔드-비트-오버레이기타 지상 결합 작업 툴기타 지상 결합 작업 툴멀쳐 이빨와이어 로프리퍼 및 파쇄기 지상 결합 작업 툴리퍼 및 파쇄기 지상 결합 작업 툴리퍼 생크 보호장치리퍼 섕크리퍼 이빨리퍼-생크-수리-노즈파쇄기 생크파쇄기 이빨마모 방지마모 방지기계 부착식 마모판 시스템(MAWPS)롤 바마모 러그마모 바마모 버튼마모 블록베이스 엣지 엔드 보호장치볼트 보호기초키 바힐 슈라우드마모 플레이트마모 플레이트라이너 마모 플레이트바 뒤로 끌기버킷 후방 마모 플레이트베이스 엣지 마모 플레이트사이드바 마모 플레이트솔 플레이트스키 플레이트힐 플레이트버킷 베이스 엣지 및 립버킷 베이스 엣지 및 립베이스 엣지베이스 엣지 어셈블리주조 립버킷 이빨 및 어댑터 계통버킷 이빨 및 어댑터 계통립 및 어댑터 수리 노즈박스 이빨버킷 이빨어댑터어댑터 커버이빨 바이빨 커플러버킷 커팅 엣지 및 엣지 보호버킷 커팅 엣지 및 엣지 보호모듈식 슈라우드반 화살 모양 세그먼트반 화살 모양 엔드 비트반 화살 모양 커팅 엣지버킷 레벨링 엣지버킷 엔드 비트버킷 커팅 엣지버킷 커팅 엣지 세그먼트상단 커버슈라우드버킷 코너 및 코너 보호장치버킷 코너 및 코너 보호장치버킷 코너버킷 코너 보호장치블레이드 커팅 엣지 및 엔드 비트블레이드 커팅 엣지 및 엔드 비트박스 블레이드 커팅 엣지블레이드 엔드 비트사이드 커터 및 사이드바 보호사이드 커터 및 사이드바 보호사이드 커터사이드바 보호장치사이드바 보호장치 전단기 블록윙 슈라우드스크레이퍼 지상 결합 작업 툴스크레이퍼 지상 결합 작업 툴스크레이퍼 라우터 비트스크레이퍼 엘리베이터 및 배출기 부품스크레이퍼 커팅 엣지암석 드릴 지상 결합 작업 툴암석 드릴 지상 결합 작업 툴Down-The-Hole 해머 비트Down-The-Hole 해머 어댑터Down-The-Hole 해머 어셈블리트리콘 드릴 노즐트리콘 드릴 비트지상 결합 작업 툴 서비스 툴 및 게이지지상 결합 작업 툴 서비스 툴 및 게이지지상 결합 작업 툴 게이지지상 결합 작업 툴 서비스 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정CapSure 슬리브CapSure 잠금장치암석 디플렉터지상 결합 작업 툴 너트지상 결합 작업 툴 리테이너지상 결합 작업 툴 볼트지상 결합 작업 툴 와셔지상 결합 작업 툴 장착 러그지상 결합 작업 툴 캡 및 플러그지상 결합 작업 툴 핀콤팩터 휠 지상 결합 작업 툴콤팩터 휠 지상 결합 작업 툴콤팩터 휠 이빨콤팩터 휠 이빨 베이스콤팩터 휠 이빨 어셈블리포장 지상 결합 작업 툴포장 지상 결합 작업 툴포장 규준대 플레이트포장-커팅-비트차대차대고무 트랙고무 트랙 차대 구성품고무 트랙 차대 구성품기타 구성품롤러스프로킷아이들러전지형 로더구조구조프레임 어셈블리플레이트 및 브래킷기타 차대 부품기타 차대 부품베어링 및 부싱스페이서축핀보기보기보기핀 어셈블리 및 카트리지보호대실실O 링듀오 콘 그룹링백업 링 및 직사각형 실토릭 링압연 구성품압연 구성품기타 압연 구성품림스프로킷 및 세그먼트슬라이더아이들러 그룹아이들러 어셈블리장착 캡, 블록 및 베어링 마운트전방 아이들러 그룹조립식 아이들러 구성품주조 및 단조 아이들러축칼라캐리어 롤러 그룹캐리어 롤러 림 어셈블리트랙 롤러 그룹트랙 롤러 림 어셈블리하단 롤러차대 키트차대 키트링크 그룹 키트보호대 키트스프로킷 그룹 키트아이들러 그룹 키트차대 장비 구성캐리어 롤러 그룹 키트트랙 롤러 그룹 키트트랙 패드 그룹 키트차대 하드웨어차대 하드웨어너트볼트와셔트랙 구성품트랙 구성품기타 트랙 구성품링크 어셈블리베어링 슬리브인서트카트리지 어셈블리트랙 그룹트랙 그룹 세그먼트트랙 링크트랙 슈즈트랙 실트랙 패드트랙 핀트랙 조정트랙 조정리코일 그룹 및 부품이퀄라이저 부품트랙 인장장치 및 조정기 구성품필터 및 유체필터 및 유체유체유체그리스냉각수오일후처리/디젤 배기 유체(DEF)필터필터기타 필터 및 필터 구성품냉각수 조절기브리더스크린에어 필터에어클리너엔진 오일 필터 및 구성품연료 필터 및 연료 수분 분리기유압 및 변속기 필터윤활 계통 필터후처리/DEF하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀 및 슬리브 베어링고정링 핀기타 링키지 핀 및 슬리브 베어링기타 핀 및 핀 어셈블리다중 OD 핀링키지 핀슬리브 베어링일반 핀키퍼 바 핀 및 구성품테이퍼형 피팅 핀플래그 핀 어셈블리 및 구성품헤드형 핀바, 플레이트 및 앵글 브래킷바, 플레이트 및 앵글 브래킷기타 바, 플레이트 및 앵글 브래킷불규칙한 플레이트앵글 브래킷정사각형, 육각형 및 원형 바평평하고 일반적인 형태의 플레이트베어링 및 부싱베어링 및 부싱구체 플레인기타 베어링 및 부싱레그 포켓리테이너링 하프슬리브압연 엘리먼트캡트러니언벨트 및 풀리벨트 및 풀리벨트풀리실, 개스킷 및 오 링실, 개스킷 및 오 링D-링개스킷금속 링기타 실느슨한 립 피스톤백업 링벌크 실실링 와셔압입연료 계통용 실오 링웨더스트립직사각형 실 및 링창문 및 패널 실쿼드 링키트회전오 링 키트정보, 메시지 및 표시정보, 메시지 및 표시기타 식별 구성품태그플레이트필름채널 및 튜브채널 및 튜브U-채널구조적 튜브표준 채널폼, 절연재 및 라이너폼, 절연재 및 라이너불규칙삼각형열 실드운전실 절연재원형절연재 그룹 및 어셈블리정사각형 직사각형튜브형 배기 슬리브하드웨어하드웨어고정/스냅 링구형 볼그로밋기타 하드웨어로드 엔드 및 제어 로드리프팅 구성품링크 브래킷 및 구성품방진 마운트범퍼스프링와셔 및 스페이서와이어 로프, 케이블 및 체인조임장치클램프키핀힌지하드웨어 키트핸들, 래치 및 핸드 레버핸들, 래치 및 핸드 레버운전실 도어 핸들운전실 래치운전실 손잡이운전실 핸드 레버호스 및 튜브호스 및 튜브호스 및 튜브어댑터, 커플링 및 피팅어댑터, 커플링 및 피팅맞춤형 어댑터어댑터 및 구성품커플링피팅캡 및 플러그캡 및 플러그기타 캡 및 플러그스토퍼캡플러그튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품튜브튜브 구성품튜브 어셈블리파이프하이브리드 호스 및 튜브 어셈블리호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품고압 호스고정 길이 호스난방 및 냉방 호스냉각수 호스벌크 호스엔진 및 브레이크 호스연료 호스중간 압력 호스중간-고압 호스파일럿 및 열가소성 호스호스 보호대호스 어셈블리흡입 호스 및 리턴 호스구매 옵션셀프 서비스 옵션Cat Reman 제품사전 정비 키트Cat® Merchandise
로그인회원가입
부품구동 트레인구동 트레인구동 체인 및 스프로킷구동 체인 및 스프로킷구동 스프로킷구동 체인구동 트레인 수리 및 서비스 키트구동 트레인 수리 및 서비스 키트구동 트레인 및 조향 키트동력전달장치 개스킷 키트동력전달장치 베어링 키트구동 트레인 필터 및 유체구동 트레인 필터 및 유체구동 트레인 유체구동 트레인 필터구동축 및 조인트구동축 및 조인트구동축구동축 플레이트기타 구동축 및 조인트 구성품조인트기어기어기타 기어링 기어선 기어유성기어펌프 기어기타 구동 트레인 구성품기타 구동 트레인 구성품구동 트레인 구조 구성품구동 트레인 마찰 디스크구동 트레인 분리기 플레이트구동 트레인 샤프트 및 축 어셈블리구동 트레인 펌프 밸브기타 구동 트레인 구성품드라이브 그룹어댑터 및 커플링변속기 및 구성품변속기 및 구성품기타 변속기 구성품변속기 개스킷 키트변속기 기어변속기 로터변속기 마찰 디스크변속기 배열변속기 베어링변속기 베어링 키트변속기 케이스 및 어셈블리변속기 플레이트브레이크 및 구성품브레이크 및 구성품기타 브레이크 구성품브레이크브레이크 드럼브레이크 라이닝브레이크 마스터 실린더브레이크 슈 어셈블리브레이크 저장조 탱크브레이크 허브유압 브레이크 밸브주차 브레이크 디스크캠축요크 및 요크 어셈블리요크 및 요크 어셈블리요크요크 어셈블리조향조향기타 조향 구성품조향 마찰 디스크조향 플레이트차동장치차동장치기타 차동 구성품차동 그룹차동 기어차동 마찰 디스크차동 베어링차동 베어링 키트차동 스파이더차동 캐리어차동 케이스차동 케이스 및 하우징 어셈블리차동 플레이트차축 및 구성품차축 및 구성품차축차축 구성품최종 드라이브최종 드라이브기타 최종 드라이브 구성품마찰 디스크최종 드라이브최종 드라이브 기어최종 드라이브 댐퍼 플레이트최종 드라이브 듀오 콘 실최종 드라이브 베어링최종 드라이브 베어링 키트최종 드라이브 플레이트클러치 및 구성품클러치 및 구성품클러치클러치 플레이트클러치 하우징클러치-브레이크 허브타이어 및 림타이어 및 림림림 구성품머드플랩장착 디스크타이어 및 타이어 구성품토크 컨버터 및 구성품토크 컨버터 및 구성품토크 컨버터토크 컨버터 구성품토크 컨버터 베어링휠구조 및 기타 계통 구성품구조 및 기타 계통 구성품가벼운 프레임 및 본체 조립가벼운 프레임 및 본체 조립격자, 그릴 및 스크린계단기타 가벼운 조립단계레버 및 링크사다리산책로 및 플랫폼인클로저 및 도어트랙 펜더트레드 플레이트핸드레일휠 펜더그리스 윤활 계통그리스 윤활 계통그리스 저크윤활 밸브 및 인젝터윤활 펌프기타 커버 및 지지대기타 커버 및 지지대금속 커버맞춤형 지지대맞춤형 튜브형 지지대비금속 커버 및 지지대맞춤형 구조무거운 프레임 및 본체 조립 구조무거운 프레임 및 본체 조립 구조그랩, 리프트 및 푸시 구조물기타 무거운 조립외부 ROPS장비 프레임카운터웨이트 및 밸러스트콤팩터 휠트랙 프레임트럭 본체 및 라이너페이로드 운반 구조보호대 어셈블리 구조스크레이퍼 엘리베이터 및 배출기 계통탱크 및 구성품탱크 및 구성품DEF 탱크게이지기타 탱크 구성품세척 탱크압력 캡에어 탱크연료 탱크와셔 유체 탱크화재 진압 계통 및 구성품화재 진압 계통 및 구성품노즐소화기액추에이터컨트롤러 및 모듈어탯치먼트어탯치먼트경운기그래플냉각 플레이너레이크리퍼멀쳐백호버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)버킷 - 백호버킷 - 소형 휠 로더버킷 - 스키드 스티어 로더버킷 - 콤팩트 휠 로더버킷-중형 휠 로더베일 그랩베일 스피어브러시커터브룸블레이드섬스노 윙스노 푸시스마트 그레이더 블레이드스텀프 연삭 장비어댑터오거자재 처리용 암제설기제설차커플러콤팩터업그레이드 및 수리 키트업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트수리 및 서비스 키트구동 트레인 및 조향기타 수리 및 서비스 키트링키지 핀 키트엔진유압전자장치정비지상 결합 작업 툴차대업그레이드 키트업그레이드 키트가드기타 업그레이드 키트배기가스 배출 및 규정보안성능 및 생산성안전 및 시야정비 개선텔레매틱스편의성 및 편리성엔진엔진FEAD & 하우징 계통FEAD & 하우징 계통FEAD 및 팬 드라이브 브래킷전방 및 후방 하우징크랭크축 어댑터팬 구동 그룹팬 어댑터펌프 및 보조 어댑터공기 및 유압 시동 계통공기 및 유압 시동 계통Y-스트레이너바링 장치밸브소음기시동장치에테르 밸브윤활기냉각 계통냉각 계통기타 냉각 계통 구성품냉각 모듈냉각 조립라디에이터 및 구성품서모스탯애프터쿨러 및 구성품열 교환기오일 쿨러워터 펌프 및 구성품탱크 및 구성품팬 및 구성품배기 계통배기 계통기타 배기 계통 구성품머플러배기 매니폴드 및 매니폴드 구성품배기 밸브배기 벨로우즈배기 에어라인배기 튜브배기 파이프웨이스트게이트후처리 계통 및 구성품흡기 구성품밸브 트레인밸브 트레인기타 밸브 구성품기타 밸브 장치 구성품로커 암로토코일리프터 축밸브브리지액추에이터엔진 브레이크캠축캠축 키트푸쉬로드벨트, 풀리 및 진동 댐퍼벨트, 풀리 및 진동 댐퍼기타 벨트, 풀리 및 진동 댐퍼엔진 벨트엔진 진동 댐퍼엔진 풀리엔진 구성품엔진 구성품공기 압축기 및 구성품실린더 헤드 및 구성품엔진 마운트 및 지지대엔진 베어링엔진 커버엔진 회전 구성품캠축캠축 키트피스톤 및 기타 피스톤 구성품엔진 및 블록엔진 및 블록기본 엔진 장비롱 블록베어 블록숏 블록실린더 블록실린더 블록 구성품엔진엔진 변속기엔진 정밀 검사 키트엔진 정밀 검사 키트고속도로용엔진 필터 및 유체엔진 필터 및 유체엔진 수리 및 서비스 키트엔진 유체엔진 필터연료 계통연료 계통기타 연료 계통 구성품기화기 및 거버너액추에이터연료 계통 밸브연료 계통용 실연료 라인/고압 라인연료 레일연료 압력연료 인젝터연료 탱크연료 펌프인젝터 노즐윤활 계통윤활 계통기타 윤활 구성품브리더오일 라인오일 보충오일 재생 계통 밸브 어셈블리오일 팬오일 펌프오일 펌프 구성품조절기처분 및 OCV 라인폐쇄형 크랭크케이스 환기(CCV)점화/전기 계통점화/전기 계통교류 발전기스파크 플러그시동장치오일 미스트 감지기점화터보 계통터보 계통기타 터보 구성품디퓨저 및 노즐터보 차저 및 터보 차저 그룹터보 카트리지하우징 및 커버운전실운전실기계 운전실 운전자 제어장치기계 운전실 운전자 제어장치기계 제어장치 레버기타 운전자 제어 구성품조향 휠푸트 페달기타 운전실 구성품알람 및 경적알람 및 경적경적알람운전실 HVAC 계통운전실 HVAC 계통기타 운전실 HVAC 구성품루버운전실 덕트운전실 서모스탯운전실 송풍기운전실 에어 필터운전실 에어컨 어셈블리운전실 에어컨 컴프레서운전실 증발기운전실 축압기, 리시버 및 건조기운전실 내부운전실 내부운전실 대시 및 트림운전실 바닥 매트운전실 보관운전실 비상구 구성품운전실 시트 및 구성품운전실 절연재운전실 도어운전실 도어운전실 도어 어셈블리운전실 도어 핸들운전실 래치운전실 손잡이운전실 핸드 레버운전실 디스플레이 및 게이지운전실 디스플레이 및 게이지게이지운전실 게이지 클러스터운전실 디스플레이운전실 보안운전실 시야운전실 시야거울기타 시야 구성품기타 창문 및 유리 구성품바이저시야 확보 계통와셔 유체 탱크전면 유리 와이퍼, 와셔 및 구성품차양창문 및 유리운전실 어셈블리운전실 엔터테인먼트 계통운전실 엔터테인먼트 계통USB 포트라디오라디오 액세서리스피커 및 그릴안테나전원 소켓운전실 창문 및 패널 웨더스트립 및 실운전실 창문 및 패널 웨더스트립 및 실웨더스트립창문 및 패널 실운전실 캐노피전기 운전실 운전자 제어장치전기 운전실 운전자 제어장치HVAC기타 운전실 제어장치레버와이퍼 스위치운전실 버튼 및 손잡이운전실 스위치조이스틱조이스틱 구성품카메라키패드회전 및 조그 다이얼 모듈텔레매틱스워크숍 공급품워크숍 공급품금속 작업물금속 작업물금속 수리금속 절단기타 작업장 공급품기타 작업장 공급품기타 작업장 제품자물쇠작업장 사다리잡역 제품마모성마모성기타 마모성디스크마모성 브러시마모성 휠배터리 서비스 장비유체 샘플링 장비작업장 바닥 매트작업장 안전 공급품작업장 안전 공급품개인 보호 장비오염 제어흡수제 및 유출 키트작업장 조명 및 전기 제품작업장 조명 및 전기 제품기타 전기 제품작업등 및 연장 코드회중 전등 및 배터리타월 및 와이퍼테이프툴툴공기압 툴그리스 건래칫 및 소켓레벨, 측정 툴 및 게이지렌치스크루 드라이버조각칼 및 펀치토크 툴툴 박스툴 세트프라이 바플라이어해머 및 슬라이드 슬레지핸드 툴펌프페인트포장 공급품 및 장비유압유압기타 유압 구성품유압 밸브 그룹 및 구성품유압 밸브 그룹 및 구성품기타 유압 밸브수동 작동식 밸브유압 메인 제어 밸브유압 밸브 구성품유압 브레이크 밸브유압 인라인 밸브유압 조이스틱 밸브유압 카트리지 밸브유압 수리 및 서비스 키트유압 수리 및 서비스 키트유압 실린더 실 키트일반 유압 수리 및 서비스 키트유압 실린더 및 구성품유압 실린더 및 구성품기타 실린더 구성품유압 실린더 그룹유압 실린더 로드 및 로드 어셈블리유압 실린더 실유압 실린더 실 키트유압 실린더 튜브 및 배럴 어셈블리유압 실린더 실 키트유압 축압기 및 구성품유압 탱크, 저장조 및 기타 탱크 구성품유압 탱크, 저장조 및 기타 탱크 구성품유압 탱크 구성품유압 탱크 및 저장조유압 펌프, 모터 및 구성품유압 펌프, 모터 및 구성품기타 유압 펌프 및 모터기타 유압 펌프 및 모터 구성품유압 모터유압 펌프유압 해머 구성품전기 및 엔지니어링전기 및 엔지니어링기본 구성품기본 구성품계전기교류 발전기다이오드모터발전기방열판변환기부스바솔레노이드시동장치저항기정류기조절기커패시터코일회로 차단기 및 퓨즈기타 전기 및 전자장치 구성품단자 블록라디오 및 라디오 액세서리라디오 및 라디오 액세서리라디오라디오 액세서리라이트 및 라이트 액세서리라이트 및 라이트 액세서리라이트라이트 액세서리배선 하니스 및 케이블배선 하니스 및 케이블기타 배선 하니스 및 케이블기타 커넥터 및 단자단자도관배선 그룹벌크 자재커넥터케이블 어셈블리하니스 어셈블리배터리배터리기타 배터리배터리 구성품일반 부하중단 불가능한 전원 공급장치중부하상태 모니터링센서 및 스위치센서 및 스위치고급 센서기타 센서 및 스위치라이다레이더배기가스 배출 센서센서 및 스위치 구성품속도 및 타이밍 센서압력 센서압력 스위치액체 수준 센서온도 센서온도 스위치위치 센서텔레매틱스시야 확보 계통알람 및 경적알람 및 경적경적알람운전실 디스플레이 및 게이지운전실 디스플레이 및 게이지운전실 게이지운전실 게이지 클러스터운전실 디스플레이운전실 엔터테인먼트 계통운전실 엔터테인먼트 계통USB 포트라디오라디오 액세서리스피커 및 그릴안테나전원 소켓전기 및 전자장치 수리 및 서비스 키트전기 박스전기 운전자 제어장치전기 운전자 제어장치HVAC기타 운전실 제어장치레버변속기 호이스트 레버와이퍼 스위치운전실 버튼 및 손잡이운전실 스위치조이스틱조이스틱 구성품카메라키패드회전 및 조그 다이얼 모듈전력전력교류 발전기기타 전원 컨버터 구성품메모리 카드 및 HD모터발전기배터리변압기소프트웨어시동장치전원 인버터전원 제어텔레매틱스히터지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴Grader Bit 계통Grader Bit 계통Grader Bit 어댑터 보드그레이더 비트그레이더 비트 각도 조절 플레이트그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더 엔드 비트그레이더 커팅 엣지그레이더-엔드-비트-오버레이기타 지상 결합 작업 툴기타 지상 결합 작업 툴멀쳐 이빨와이어 로프리퍼 및 파쇄기 지상 결합 작업 툴리퍼 및 파쇄기 지상 결합 작업 툴리퍼 생크 보호장치리퍼 섕크리퍼 이빨리퍼-생크-수리-노즈파쇄기 생크파쇄기 이빨마모 방지마모 방지기계 부착식 마모판 시스템(MAWPS)롤 바마모 러그마모 바마모 버튼마모 블록베이스 엣지 엔드 보호장치볼트 보호기초키 바힐 슈라우드마모 플레이트마모 플레이트라이너 마모 플레이트바 뒤로 끌기버킷 후방 마모 플레이트베이스 엣지 마모 플레이트사이드바 마모 플레이트솔 플레이트스키 플레이트힐 플레이트버킷 베이스 엣지 및 립버킷 베이스 엣지 및 립베이스 엣지베이스 엣지 어셈블리주조 립버킷 이빨 및 어댑터 계통버킷 이빨 및 어댑터 계통립 및 어댑터 수리 노즈박스 이빨버킷 이빨어댑터어댑터 커버이빨 바이빨 커플러버킷 커팅 엣지 및 엣지 보호버킷 커팅 엣지 및 엣지 보호모듈식 슈라우드반 화살 모양 세그먼트반 화살 모양 엔드 비트반 화살 모양 커팅 엣지버킷 레벨링 엣지버킷 엔드 비트버킷 커팅 엣지버킷 커팅 엣지 세그먼트상단 커버슈라우드버킷 코너 및 코너 보호장치버킷 코너 및 코너 보호장치버킷 코너버킷 코너 보호장치블레이드 커팅 엣지 및 엔드 비트블레이드 커팅 엣지 및 엔드 비트박스 블레이드 커팅 엣지블레이드 엔드 비트사이드 커터 및 사이드바 보호사이드 커터 및 사이드바 보호사이드 커터사이드바 보호장치사이드바 보호장치 전단기 블록윙 슈라우드스크레이퍼 지상 결합 작업 툴스크레이퍼 지상 결합 작업 툴스크레이퍼 라우터 비트스크레이퍼 엘리베이터 및 배출기 부품스크레이퍼 커팅 엣지암석 드릴 지상 결합 작업 툴암석 드릴 지상 결합 작업 툴Down-The-Hole 해머 비트Down-The-Hole 해머 어댑터Down-The-Hole 해머 어셈블리트리콘 드릴 노즐트리콘 드릴 비트지상 결합 작업 툴 서비스 툴 및 게이지지상 결합 작업 툴 서비스 툴 및 게이지지상 결합 작업 툴 게이지지상 결합 작업 툴 서비스 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정CapSure 슬리브CapSure 잠금장치암석 디플렉터지상 결합 작업 툴 너트지상 결합 작업 툴 리테이너지상 결합 작업 툴 볼트지상 결합 작업 툴 와셔지상 결합 작업 툴 장착 러그지상 결합 작업 툴 캡 및 플러그지상 결합 작업 툴 핀콤팩터 휠 지상 결합 작업 툴콤팩터 휠 지상 결합 작업 툴콤팩터 휠 이빨콤팩터 휠 이빨 베이스콤팩터 휠 이빨 어셈블리포장 지상 결합 작업 툴포장 지상 결합 작업 툴포장 규준대 플레이트포장-커팅-비트차대차대고무 트랙고무 트랙 차대 구성품고무 트랙 차대 구성품기타 구성품롤러스프로킷아이들러전지형 로더구조구조프레임 어셈블리플레이트 및 브래킷기타 차대 부품기타 차대 부품베어링 및 부싱스페이서축핀보기보기보기핀 어셈블리 및 카트리지보호대실실O 링듀오 콘 그룹링백업 링 및 직사각형 실토릭 링압연 구성품압연 구성품기타 압연 구성품림스프로킷 및 세그먼트슬라이더아이들러 그룹아이들러 어셈블리장착 캡, 블록 및 베어링 마운트전방 아이들러 그룹조립식 아이들러 구성품주조 및 단조 아이들러축칼라캐리어 롤러 그룹캐리어 롤러 림 어셈블리트랙 롤러 그룹트랙 롤러 림 어셈블리하단 롤러차대 키트차대 키트링크 그룹 키트보호대 키트스프로킷 그룹 키트아이들러 그룹 키트차대 장비 구성캐리어 롤러 그룹 키트트랙 롤러 그룹 키트트랙 패드 그룹 키트차대 하드웨어차대 하드웨어너트볼트와셔트랙 구성품트랙 구성품기타 트랙 구성품링크 어셈블리베어링 슬리브인서트카트리지 어셈블리트랙 그룹트랙 그룹 세그먼트트랙 링크트랙 슈즈트랙 실트랙 패드트랙 핀트랙 조정트랙 조정리코일 그룹 및 부품이퀄라이저 부품트랙 인장장치 및 조정기 구성품필터 및 유체필터 및 유체유체유체그리스냉각수오일후처리/디젤 배기 유체(DEF)필터필터기타 필터 및 필터 구성품냉각수 조절기브리더스크린에어 필터에어클리너엔진 오일 필터 및 구성품연료 필터 및 연료 수분 분리기유압 및 변속기 필터윤활 계통 필터후처리/DEF하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링링키지 핀 및 슬리브 베어링고정링 핀기타 링키지 핀 및 슬리브 베어링기타 핀 및 핀 어셈블리다중 OD 핀링키지 핀슬리브 베어링일반 핀키퍼 바 핀 및 구성품테이퍼형 피팅 핀플래그 핀 어셈블리 및 구성품헤드형 핀바, 플레이트 및 앵글 브래킷바, 플레이트 및 앵글 브래킷기타 바, 플레이트 및 앵글 브래킷불규칙한 플레이트앵글 브래킷정사각형, 육각형 및 원형 바평평하고 일반적인 형태의 플레이트베어링 및 부싱베어링 및 부싱구체 플레인기타 베어링 및 부싱레그 포켓리테이너링 하프슬리브압연 엘리먼트캡트러니언벨트 및 풀리벨트 및 풀리벨트풀리실, 개스킷 및 오 링실, 개스킷 및 오 링D-링개스킷금속 링기타 실느슨한 립 피스톤백업 링벌크 실실링 와셔압입연료 계통용 실오 링웨더스트립직사각형 실 및 링창문 및 패널 실쿼드 링키트회전오 링 키트정보, 메시지 및 표시정보, 메시지 및 표시기타 식별 구성품태그플레이트필름채널 및 튜브채널 및 튜브U-채널구조적 튜브표준 채널폼, 절연재 및 라이너폼, 절연재 및 라이너불규칙삼각형열 실드운전실 절연재원형절연재 그룹 및 어셈블리정사각형 직사각형튜브형 배기 슬리브하드웨어하드웨어고정/스냅 링구형 볼그로밋기타 하드웨어로드 엔드 및 제어 로드리프팅 구성품링크 브래킷 및 구성품방진 마운트범퍼스프링와셔 및 스페이서와이어 로프, 케이블 및 체인조임장치클램프키핀힌지하드웨어 키트핸들, 래치 및 핸드 레버핸들, 래치 및 핸드 레버운전실 도어 핸들운전실 래치운전실 손잡이운전실 핸드 레버호스 및 튜브호스 및 튜브호스 및 튜브어댑터, 커플링 및 피팅어댑터, 커플링 및 피팅맞춤형 어댑터어댑터 및 구성품커플링피팅캡 및 플러그캡 및 플러그기타 캡 및 플러그스토퍼캡플러그튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품튜브, 튜브 어셈블리 및 튜브 구성품튜브튜브 구성품튜브 어셈블리파이프하이브리드 호스 및 튜브 어셈블리호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품고압 호스고정 길이 호스난방 및 냉방 호스냉각수 호스벌크 호스엔진 및 브레이크 호스연료 호스중간 압력 호스중간-고압 호스파일럿 및 열가소성 호스호스 보호대호스 어셈블리흡입 호스 및 리턴 호스구매 옵션셀프 서비스 옵션Cat Reman 제품사전 정비 키트Cat® Merchandise
지점 선택
장비 선택
지점 선택
가격 및 재고 현황
장비 추가
맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색
로그인
홈지상 결합 작업 툴버킷 베이스 엣지 및 립베이스 엣지 어셈블리478-5421: Base Edge Assembly
홈
지상 결합 작업 툴버킷 베이스 엣지 및 립베이스 엣지 어셈블리478-5421: Base Edge Assembly
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® k-series base edge assemblies provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat base edge assemblies are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edge assemblies make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes • Moderate impact and abrasion resistance
Applications • Loaders and excavators
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® k-series base edge assemblies provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat base edge assemblies are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edge assemblies make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes • Moderate impact and abrasion resistance
Applications • Loaders and excavators
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
사양
사양
측정 단위미국미터법
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 350
Overall Adapter Spacing (in): 151.417
Overall Depth (in): 30.906
End Depth (in): 13.78
Overall Adapter Spacing (mm): 3846
Overall Width (mm): 4020
Overall Depth (mm): 785
Edge Assembly Type: Standard
Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: K Series
Shape: Spade
Width Between Sidebars (in): 151.417
Adapter Size: K130
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 158.268
Width Between Sidebars (mm): 3846
Material: Alloy Steel
측정 단위미국미터법
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 350
Overall Adapter Spacing (in): 151.417
더 보기
호환 모델
호환 모델
Bucket
BUCKET
Wheel Loader
988H988K
더 보기
Bucket
BUCKET
보증 정보
반품 정책
478-5421용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
다이어그램설명사양호환 모델
478-5421용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 478-5421에 대한 설명
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® k-series base edge assemblies provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat base edge assemblies are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edge assemblies make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes • Moderate impact and abrasion resistance
Applications • Loaders and excavators
더 보기
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 478-5421 사양
측정 단위
미국미터법
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 350
Overall Adapter Spacing (in): 151.417
Overall Depth (in): 30.906
End Depth (in): 13.78
Overall Adapter Spacing (mm): 3846
Overall Width (mm): 4020
Overall Depth (mm): 785
Edge Assembly Type: Standard
Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: K Series
Shape: Spade
Width Between Sidebars (in): 151.417
Adapter Size: K130
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 158.268
Width Between Sidebars (mm): 3846
Material: Alloy Steel
더 보기
부품 번호 478-5421의 호환 가능 모델
BUCKET
BUCKET
WHEEL LOADER
988H 988K
더 보기
키키
공장 출하 시 장착
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
전문가와 채팅하기
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
장비 추가
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.