Cat® Fuel Injection Pump Collar is used to ensure the precise lever movement in the fuel injection pump
Fuel System Seal
Cat® 연료 이송 펌프 및 유닛 인젝터 유압 펌프용 플루오로엘라스토머 연료 시스템 고무 씰
연료 공급 펌프 및 연료 필터 하우징용 Cat® 플루오로엘라스토머 연료 계통 고무 실
Cat® 21.90 mm 연료 프라이밍 펌프용 내경 실
Cat® 가스 제어 밸브를 위한 FKM 고무 연료 시스템 실
엔진 연료 라인용 Cat® 불소탄성체 연료 계통 고무 씰
연료 분사 라인 및 유닛 인젝터 슬리브용 Cat® 플루오로일래스토머 연료 계통 고무 실
Fuel System Seal
유닛 인젝터 유압 펌프 및 연료 이송 펌프용 Cat® 불소탄성체 연료 계통 고무 씰
배기 매니폴드용 Cat® 24.77mm 내경 연료 계통 실
Fuel System Seal
Cat® 실 링(연료 라인 그룹)
24개 중1 - 16
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
1-16/24 결과
1-16/24 결과
Cat
Cat
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.07
Inside Diameter (in)
0.739
자재
플루오로엘라스토머(FKM) 고무,폴리테트라플루오로에틸렌(PRFE) 플라스틱,FKM - 불소고무
Material Hardness
90A
Dash Size
018
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
횡단면 직경(in)
0.059
내부 직경(in)
0.059
자재
FKM,FKM - 불소고무,플루오로엘라스토머(FKM) 고무
Material Hardness
75A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
횡단면 직경(in)
0.07
내부 직경(in)
1.239
자재
FKM,FKM - 불소고무,플루오로엘라스토머(FKM) 고무
Material Hardness
75A
Dash Size
026
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
메모
제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
실/오링 유형
다각형
도장
PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
자재 설명
FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
자재
FKM - 플루오로일래스토머
횡단면 직경(in)
0.26
내부 직경(in)
1.75
Cat
실 유형
사각형
자재
FKM - 플루오로일래스토머,FKM
외부 직경(in)
1.255
내부 직경(in)
0.862
횡단면 폭(in)
0.196
횡단면 두께(in)
0.196
자재 설명
FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
횡단면 직경(in)
0.2
메모
제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
실/오링 유형
다각형
Cat
자재
폴리테트라플루오로에틸렌(PRFE) 플라스틱,고무
Notes
Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Material Hardness
70A
Dash Size
228
Polymer
FMQ (Fluorosilicone)
Coating
PTFE - Polytetrafluoroethylene
Cross Section Diameter (in)
0.139
Inside Diameter (in)
2.234
Cat
횡단면 직경(in)
0.103
내부 직경(in)
1.299
자재
FKM - 불소고무,FKM,FKM(90),플루오로엘라스토머(FKM) 고무,폴리테트라플루오로에틸렌(PRFE) 플라스틱
호환 장치
다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
Material Hardness
90A
Dash Size
125
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
횡단면 직경(in)
0.139
내부 직경(in)
1.421
자재
FKM - 불소고무,FKM,플루오로엘라스토머(FKM) 고무,폴리테트라플루오로에틸렌(PRFE) 플라스틱
Material Hardness
90A
Dash Size
221
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.07
Inside Diameter (in)
0.989
자재
플루오로엘라스토머(FKM) 고무,폴리테트라플루오로에틸렌(PRFE) 플라스틱,FKM - 불소고무
Material Hardness
75A
Dash Size
022
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
횡단면 직경(in)
0.07
내부 직경(in)
0.239
자재
FKM,FKM - 불소고무,플루오로엘라스토머(FKM) 고무
Material Hardness
95A
Dash Size
010
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
내부 직경(in)
0.98
횡단면 직경(in)
0.139
자재
고무,FKM - 불소고무,플루오로엘라스토머(FKM) 고무,폴리테트라플루오로에틸렌(PRFE) 플라스틱
내부 직경(in)
0.975
무게(lb)
0.004
자재 설명
FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일, 자동 변속기 유체 및 바이오디젤 등 대부분의 작업에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 구성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 우수합니다.
SAE AS568 대시 크기
0
폭(in)
0.14
외부 직경(in)
31.83
메모
제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 색상은 이미지와 다를 수 있습니다.
도장
PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
Material Hardness
75A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.103
Inside Diameter (in)
1.28
자재
폴리테트라플루오로에틸렌(PRFE) 플라스틱,테트라플루오로에틸렌프로필렌(TFEP) 고무,TFEP - 테트라플루오로에틸렌프로필렌
Material Hardness
80A
Polymer
TFE/P (Tetrofluoroethylene/propylene)
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.134
내부 직경(in)
1.732
두께(in)
0.13
무게(lb)
0.0
자재
탄소 스틸
Cat
횡단면 직경(in)
0.139
내부 직경(in)
2.609
대시 크기(in)
231
자재
FKM - 불소고무,폴리테트라플루오로에틸렌(PRFE) 플라스틱,플루오로엘라스토머(FKM) 고무
Material Hardness
90A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)