Zeppelin Power Norway

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Zeppelin Power Norway
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
Cat Reman 제품엔진 구성품크랭크축 댐퍼10R-0711: Cat® Reman Crankshaft Damper
Cat Reman 제품엔진 구성품크랭크축 댐퍼10R-0711: Cat® Reman Crankshaft Damper
10R-0711: Cat® Reman Crankshaft Damper

Cat Reman Crankshaft Damper

브랜드:

Cat® Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.

† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.
† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

제품 이미지
10R-0711: Cat® Reman Crankshaft Damper
10R-0711: Cat® Reman Crankshaft Damper
10R-0711: Cat® Reman Crankshaft Damper
10R-0711: Cat® Reman Crankshaft Damper
10R-0711: Cat® Reman Crankshaft Damper

Cat Reman Crankshaft Damper

브랜드:

Cat® Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.

† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman의 차이점은 늘 새것 같은 품질을 제공하겠다는 당사의 약속에서 확인할 수 있습니다. 설계와 엔지니어링에서 어셈블리와 품질 관리에 이르기까지, 당사의 핵심 인재들이 최첨단 기술을 사용하여 8,000개 이상의 Cat Reman 제품군을 만듭니다 –– 모든 제품에는 새것과 동일한 12개월 Caterpillar 부품 보증†이 적용됩니다.
† 제한사항이 적용될 수 있습니다. 해당하는 Caterpillar 제한 보증에 대한 모든 세부 사항은 공인 Cat 특약점에 문의하십시오.

Cat 순정 부품 사용 가능
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
10R-0711용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 10R-0711 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 10R-0711의 호환 가능 모델

모터 그레이더

12H NA 12H 12G 12H ES 14H NA 160H 163H NA 160G 140H 140G 140H NA 140H ES 143H 160H NA 160H ES 14G

트랙 로더

977K 977L

배관

572G 571G

리퍼

951 955 6 4

매립용 콤팩터

816

윈치

528 55

트랙형 트랙터

D7F D7G D6D SR D6G2 LGP D6G2 XL D6C D6D D6E D6G

휠 스크레이퍼

639D 627B 637D

토양 다짐 장비

815

휠 트랙터

627B 621R

굴삭기

235

휠 스키더

528

유압 제어장치

163 143 153 141 140

휠 로더

980B 966C 966R

불도저

6A 6S

리퍼 흙갈퀴

140G 12G 130G

산업용 엔진

3306B

더 보기
대체 부품 비교
설명
10R-0711
이 부품:
10R-0711: Cat® Reman Crankshaft Damper

Cat Reman Crankshaft Damper

7N-9312
이 부품:
7N-9312: DAMPER A

341-2430
이 부품:
341-2430: 349.25mm 외경 엔진 크랭크축 댐퍼

Cat® Engine Crankshaft Damper is designed to reduce torsional vibrations and oscillations generated by the engine's operation

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료