Zeppelin Power Norway

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Zeppelin Power Norway
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
지상 결합 작업 툴그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더-엔드-비트-오버레이135-9370: Level Cut End Bit Overlay
지상 결합 작업 툴그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더-엔드-비트-오버레이135-9370: Level Cut End Bit Overlay
135-9370: Level Cut End Bit Overlay

End Bit 13mm

브랜드: Cat

제품 이미지
135-9370: Level Cut End Bit Overlay
135-9370: Level Cut End Bit Overlay

End Bit 13mm

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
135-9370용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 135-9370 사양

측정 단위

미국미터법
Height (in): 0.5
Height (mm): 12.7
Thickness (mm): 12.7
Width (in): 9.252
Length (mm): 490.22
Width (mm): 235.0
Length (in): 19.3
Position: RH/LH
Hole Quantity: 6
Thickness (in): 0.5
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
더 보기
부품 번호 135-9370의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료