Zeppelin Power Norway

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Zeppelin Power Norway
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
엔진밸브 트레인기타 밸브 장치 구성품365-3006: 공기 제어 밸브
엔진밸브 트레인기타 밸브 장치 구성품365-3006: 공기 제어 밸브
365-3006: 공기 제어 밸브

Cat® 67도 회전식 공기 제어 밸브

브랜드: Cat

제품 이미지
365-3006: 공기 제어 밸브
365-3006: 공기 제어 밸브
365-3006: 공기 제어 밸브
365-3006: 공기 제어 밸브
365-3006: 공기 제어 밸브

Cat® 67도 회전식 공기 제어 밸브

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
365-3006용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 365-3006 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 알루미늄
전체 길이(in): 7.03
전체 길이(mm): 178.65
커넥터 유형: 6-핀, 키 1, 앰프실 16
전체 폭(in): 3.93
전체 폭(mm): 99.95
무게(kg): 1.3
무게(lb): 2.86
더 보기

더욱 쉬워진

예방 정비.

250, 500 및 1,000시간 주기로 정비하는 장비 유형에 사용할 수 있는 완전한 정비 키트.

부품 번호 365-3006의 호환 가능 모델

모터 그레이더

18M3 16 14 18 12M 3 AWD 120M 2 160 150 160M 3 AWD 140 14M3 12M 3 140M 3 AWD 140M 3 16M3 160M 3

휠 트랙터 스크레이퍼

631K 627 623 621 637 631 623K 621K 627K 637K 657 651

매립용 콤팩터

836 826 836K 826K

배관

PL83 PL87 PL72

오프 하이웨이 트럭

772 770

휠 스크레이퍼

657E 637K

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

휠 트랙터

651E 631K 651 657E 621K OEM

휠 로더

982XE 988 XE 972M 986 980 982 988GC 980GC 988 950K 986K 962K 980XE 988K XE 988K 966F 966M 982 XE 980 XE 966F II 972M XE 966M XE 980L 980M 982M

휠 도저

834 834K 824K 824

전력 모듈

TR43-C18L

발전기 세트

C18 GEN SE XQ425 C13 XQ375 C7.1 XQ1140 C18

트랙 로더

973K

로터리 드릴

MD6200

휠 펠러 번처

2570C 573C 563C 2670C

부하 견인 덤프

R1700 R2900 R2900 XE

지하 굴절식 트럭

AD45

모바일 유압 전원 장치

336FMHPU 329E 336F C7.1 352FMHPU 390F

집게차

MH3260 MH3295

발전기 세트 엔진

POWER SYS

엔진

C15 C18 C9.3 3516E

로드 리클레이머

RM600 RM500B RM500

육각형 구조 기반 SPL 솔루션

352F OEM

트랙형 트랙터

D6T LGP D6XE D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D6T D7E D9 D6 D8 D7 D8T D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE

트럭

770G 772G 772G OEM 770G OEM

아스팔트 포장기

AP-1000E BG1055E AP-1055E BG1000E

냉각 플레이너

PM312 PM313 PM310 PM620 PM622

토양 다짐 장비

825 825K

리클레이머 믹서

RM500B

이젝터 트럭

730C2 EJ 730C 740

굴삭기

349F LXE 324E 336F MH3295 336F XE 374F L 390F 340F L UHD 324E LN 352F XE VG 349F L 352F-VG 336F L XE 349F 352 UHD 352F 340F 349 340F L LRE 336F LN XE 352 324E L 336F L 374F 329E L 329E 336F LNXE 395 336F LN 329E LN 390F L 374

선박용 보조

C32B

회전 믹서

RM500B

석유 변속기

CX31-P600-C18I

채석장 트럭

772G 770G

트랙 펠러 번처

522 521

산업용 엔진

C18 C7.1 C9.3 C13 C15

굴절식 트럭

725C 730C2 725C2 740C 740 GC 730C 745C 725 735C 745 730 735

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료