Zeppelin Power Norway

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
회원가입
Zeppelin Power Norway
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
차대차대 키트스프로킷 그룹 키트610-6181: Sprocket Kit
차대차대 키트스프로킷 그룹 키트610-6181: Sprocket Kit
610-6181: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

브랜드: undefined

fallback-image
610-6181: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

브랜드: undefined

보증 정보
반품 정책
제품 포함됨

결과가 없습니다.

8E-9805: 트랙 스프로킷
8E-9805: 트랙 스프로킷수량: 2
447-1717: M20X2.5 나사 육각 헤드 볼트
447-1717: M20X2.5 나사 육각 헤드 볼트수량: 32
1-2/2 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 610-6181에 대한 설명

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

더 보기
부품 번호 610-6181 사양

측정 단위

미국미터법
Number of Bolts: 16
Pitch (mm): 190.0
Number of Teeth: 21
Bolt Thread Size: M20
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7.48
더 보기
부품 번호 610-6181의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

관련 부품
630-1538: 스프로킷 키트
630-1538: 스프로킷 키트

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

지점에 문의
웹 사이트 방문
또는 연락처 양식 사용
610-6179: Sprocket Kit
610-6179: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

지점에 문의
웹 사이트 방문
또는 연락처 양식 사용
610-6183: Sprocket Kit
610-6183: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

지점에 문의
웹 사이트 방문
또는 연락처 양식 사용
630-1538
630-1538: 스프로킷 키트
가격 확인
지점에 문의
610-6179
610-6179: Sprocket Kit
가격 확인
지점에 문의
610-6183
610-6183: Sprocket Kit
가격 확인
지점에 문의
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료