HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerKoblinger124-2000: Permanent kobling
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerKoblinger124-2000: Permanent kobling
124-2000: Permanent kobling

Cat permanent kobling JIC – 90 graders hunnsving

Merke: Cat

Produktbilder
124-2000: Permanent kobling
124-2000: Permanent kobling
124-2000: Permanent kobling
124-2000: Permanent kobling
124-2000: Permanent kobling

Cat permanent kobling JIC – 90 graders hunnsving

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 124-2000

Måleenheter

USMetrisk
Kontakt: Permanent
Materiale: STÅL
Belegg: Sinkbelagt
Form: 90 GRAD
Kontakttype: -4 JIC HUNNSVING
Gjengestørrelse (tommer): 7/16 til 20
Fallengde (mm): 18,0
Fallengde (tommer): 0,71
Lengde (mm): 46,0
Lengde (tommer): 1,81
Avskjæringsfaktor (mm): 25,0
Avskjæringsfaktor (tommer): 0,98
Anbefalt slangestørrelse (mm): 6,4
Anbefalt slangestørrelse (tommer): 0,25
Kompatibel med: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, KJØLEVÆSKESLANGE
Størrelse på sekskantet (mm): 14,29
Størrelse på sekskantet (tommer): 0,56
Beskrivelse: Permanent kobling 4MN
Bruksområder: Permanent kobling for bruk med hydraulikkslange. Kontakt din lokale Cat-forhandler for mer informasjon
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 124-2000

GRUVEDUMPER

AE40 II AD45 AD55 AD30 AE40 AD40

HJULLASTER

980C 980F

BÅTMOTOR

3512E

MOTOR

3512E

LHD

R1300 R1600 R2900 R1700 II R2900G R1700G R1600G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet