Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerKoblinger124-2278: KOBLING
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerKoblinger124-2278: KOBLING
124-2278: KOBLING

Cat Permanent Coupling DIN – 90 Degree Female Swivel

Merke: Cat

Produktbilder
124-2278: KOBLING
124-2278: KOBLING
124-2278: KOBLING
124-2278: KOBLING
124-2278: KOBLING

Cat Permanent Coupling DIN – 90 Degree Female Swivel

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 124-2278

Måleenheter

USMetrisk
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc,High Pressure Hose,Medium Pressure Hose
Coating: Zinc Plated
Shape: 90 Deg
Connector Type: DIN FEMALE SWIVEL
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20 X 1.5
Drop Length (mm): 38,0
Drop Length (in): 1,5
Length (mm): 62,0
Length (in): 2,44
Cut-Off Factor (mm): 33,0
Cut-Off Factor (in): 1,3
Recommended Hose Size (mm): 9,52
Recommended Hose Size (in): 0,37
Compatible With: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, SAE J1402, COOLANT HOSE
Hex Size (mm): 24,0
Hex Size (in): 0,94
Seal Type: NBR 3E-4297
Description: Permanent Coupling 6MN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 124-2278

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet