HjemSlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSkiver til slitedeler126-8928: FLAT SKIVE
HjemSlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSkiver til slitedeler126-8928: FLAT SKIVE
126-8928: FLAT SKIVE

FLAT SKIVE

Merke: Cat

Produktbilder
126-8928: FLAT SKIVE
126-8928: FLAT SKIVE
126-8928: FLAT SKIVE
126-8928: FLAT SKIVE
126-8928: FLAT SKIVE

FLAT SKIVE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 126-8928

Måleenheter

USMetrisk
Skivetype: FLAT SKIVE
Materiale: HERDET STÅL,Lavlegert stål,Sinklegering,Karbonstål
Outside Diameter (mm): 40,0
Passer til boltstørrelse (mm): M24
Inside Diameter (mm): 26,0
Tykkelse (mm): 8,0
Belegg: Sinkflak tilbyr middels til høy korrosjonsbeskyttelse og repeterbar festeytelse via innebygd smøring. Salttåkemotstand på 720 timer mot rød rust. Beleggfarge – svart (M12 og mindre), grå (større enn M12).
Utvendig diameter (tommer): 1,575
Utvendig diameter (mm): 40,0
Tykkelse (tommer): 0,315
Innvendig diameter (ID) - 1 (mm): 26,0
Herdet: Ja
Merknader om finish: Caterpillar bytter fra sinkpletteringsfinish til sinkflakfinish for mange skiver. Det nye belegget forbedrer korrosjonsbeskyttelsen med opptil 720 timer. Frem til lageret med den nåværende finishen er tomt, kan du motta begge finishene mens lageret tømmes.
Finsk: Sinkflak
Tykkelse - 3 (mm): 8,0
Utvendig diameter (OD) - 2 (mm): 40,0
Outside Diameter (in): 1,575
Inside Diameter (in): 1,024
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 126-8928

KOMPAKTOR

CB8 CB7 CB10 CB13 CB15 CB16

INDUSTRIMOTOR

C4.4

RØRLEGGINGSMASKIN

PL61 561N 561M

HJULLASTER

966 972 972 XE 966 XE 966XE 972XE

ASFALTUTLEGGER

AP1055 AP-1055F AP655 AP655F AP655F L AP600F AP1000

ASFALTGLATTEPLATE

8 FT 10 FT 10B

SKRAPELASTER

631K 637 631 637K

VIBRASJONSKOMPAKTOR

CB10 CB-54B CB-66B CB7 CB-64B CB-44B CB-68B CB46B

VEIHØVEL

18M3 24M 24 16 120 18 120 GC 140 GC 16M 16M3 160 150 140 16GC 14G

ARBEIDSREDSKAP

MISC

ROTERENDE BLANDEAPPARAT

RM800

BULLDOSER

D5K LGP D9 D2 D1 D4 D3 D5 D4K LGP D4K2 LGP D6K XL D11 D9T D3K2 XL D9R D5R LGP D6N LGP D4K XL D9 GC D5K2 LGP D6K2 XL D6K2 D3K2 LGP D6K2 LGP D5K XL D5R2 D6N OEM D5K2 XL D5R XL D3K XL D5M D5N D6N XL D6M D6N D4K2 XL D6K D3K LGP D6K LGP

MASSESTABILISERINGSMASKIN, BLANDET

RM800 RM400

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RM800 RM400 RM600

HJULTRAKTOR

637K

PNEUMATISK VALSE

CW12

ASFALTKOMPAKTOR

CB16 CB15 CB13 CB10 CB8 CB7

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet