Caterpillar
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
147-5543: glandssett for oljekjøler og ledninger

147-5543: glandssett for oljekjøler og ledninger

Sett med oljekjøler og rør

Merke: Cat

Produktbilder

147-5543: glandssett for oljekjøler og ledninger

Sett med oljekjøler og rør

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring

Antall: 2

2A-3541: 0,79 mm tykk eksosflenspakning

Antall: 1

2P-2720: 1,2 mm to-bolts pakning i gummi

Antall: 1

2S-0795: 0.8 mm tykk pakning

Antall: 2

2W-4561: 0,8 mm tykk oljefilterdekselpakning

Antall: 1

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antall: 2

3P-1155: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring

Antall: 2

451-1493: 26,57 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 2

4N-0699: 0,8 mm tykk flenspakning

Antall: 1

4N-3841: 0,79 mm tykk strømningsbryterpakning

Antall: 1

6H-8778: 0,79 mm tykk flenspakning

Antall: 1

7F-7590: 0,79 mm tykk pakning til oljekjølerledninger

Antall: 1

8S-5409: Olje kjøligere linjer pakning

Antall: 2

9Y-6860: 0,8 mm tykk oljefilterdekselpakning

Antall: 1

Viser 1 til 14 av 14

Beskrivelse av delenummer 147-5543

Beskrivelse: Dette settet inneholder pakninger og tetninger for montering og reinstallasjon av oljekjøler(e), oljefilterbase og tilhørende rør. Egenskaper: Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier inkludert Carbon black (luftbårne, ubundne partikler av respirabel størrelse), som er kjent for staten California for å forårsake kreft. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 147-5543

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 147-5543

GENERATOR

SR4

INDUSTRIMOTOR

3306 3306B

RØRLEGGINGSMASKIN

572R

HJULLASTER

966F II 966F 970F

HJULDOSER

814F

LASTEBILMOTOR

3306C

HJULGÅENDE VEIHØVEL

637E 637D

RAMMESTYRT DUMPER

D35C D25C D350C D300B D30C

VIBRASJONSKOMPAKTOR

815F

GASSMOTOR

G3306B G3304B G3304

GENERATORSETT

G3306 G3306B

VEIHØVEL

160H NA 160H ES

GRAVEMASKIN

235B 235C 235D 235

BÅTMOTOR

3306B

BULLDOSER

D7R D7G

HJULTRAKTOR

637E

GENERATORSETTMOTOR

3306B

AVFALLSKOMPAKTOR

816F

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet