HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreLuftfiltre151-7736: 660,5 mm lang luftrenser
HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreLuftfiltre151-7736: 660,5 mm lang luftrenser
151-7736: 660,5 mm lang luftrenser

Cat® 660,5 mm lang grunnleggende luftrenser

Merke: Cat

Produktbilder
151-7736: 660,5 mm lang luftrenser
151-7736: 660,5 mm lang luftrenser
151-7736: 660,5 mm lang luftrenser
151-7736: 660,5 mm lang luftrenser
151-7736: 660,5 mm lang luftrenser

Cat® 660,5 mm lang grunnleggende luftrenser

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 151-7736

Måleenheter

USMetrisk
Total lengde (tommer): 26,0
Total lengde (mm): 660,5
Vekt (kg): 12,51
Utvendig diameter (tommer): 15,66
Utvendig diameter (mm): 397,7
Vekt (pund): 27,57
Height (in): 17,425
Outlet Size (in): 7.008
Height (mm): 442,6
Width (in): 15,657
Length (mm): 660,5
Mounting: Bottom
Width (mm): 397,7
Length (in): 26,004
Type: Round
Material: Carbon Steel,Polyolefin Plastic
Outlet Size (mm): 178
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 151-7736

INDUSTRIMOTOR

C32

GENERATORSETT

3406C C18 C15 3412C 3456 C15 I6 C15 GEN SE

PETROLEUMSGENERATORSETT

C15

GENERATORSETTMOTOR

3456

MOTOR - MASKIN

C27

STRØMMODUL

PM3456

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet