HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger152-1672: Pakke med 6 mm tykke avstandsstykker av stål
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger152-1672: Pakke med 6 mm tykke avstandsstykker av stål
152-1672: Pakke med 6 mm tykke avstandsstykker av stål

Avstandsstykkepakke

Merke: Cat

Produktbilder
152-1672: Pakke med 6 mm tykke avstandsstykker av stål
152-1672: Pakke med 6 mm tykke avstandsstykker av stål
152-1672: Pakke med 6 mm tykke avstandsstykker av stål
152-1672: Pakke med 6 mm tykke avstandsstykker av stål
152-1672: Pakke med 6 mm tykke avstandsstykker av stål

Avstandsstykkepakke

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 152-1672

Måleenheter

USMetrisk
Total tykkelse (mm): 5,0
Total tykkelse (tommer): 0,197
Utvendig diameter (mm): 342,0
Utvendig diameter (tommer): 13,465
Materiale: Avstandsstykke i stål
Innvendig diameter (mm): 210,0
Innvendig diameter (tommer): 8,268
Hullstørrelse (mm): 33
Hullstørrelse (tommer): 1,3
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 152-1672

LASTEBIL

795F XQ 797F 797 795F AC 797B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet