HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer165-2144: SKRUE
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer165-2144: SKRUE
165-2144: SKRUE

Merke: Cat

Produktbilder
165-2144: SKRUE
165-2144: SKRUE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 165-2144

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 0.787
Bolt Length (mm): 20,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,148
Grip Length (mm): 3,75
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Materiale: Karbonstål,Korrosjonsbeskyttende væske,Sinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Coating: Zinc
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 165-2144

INDUSTRIMOTOR

3013 3024 3014 C2.2 C1.5

VIBRASJONSKOMPAKTOR

CB-334D CB-335D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet