Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες165-2144: ΜΠΟΥΛΟΝΙ
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
165-2144: ΜΠΟΥΛΟΝΙ
165-2144: ΜΠΟΥΛΟΝΙ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
165-2144: ΜΠΟΥΛΟΝΙ
165-2144: ΜΠΟΥΛΟΝΙ

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 165-2144
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 165-2144

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bolt Length (in): 0,787
Bolt Length (mm): 20
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,148
Grip Length (mm): 3,75
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Υλικό: Κράμα Ψευδαργύρου,Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα,Υγρό πρόληψης διάβρωσης
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Coating: Zinc
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 165-2144

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3013 3024 3014 C2.2 C1.5

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

CB-334D CB-335D

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό