HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker176-8466: 0,5 mm tykt stålmellomlegg
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker176-8466: 0,5 mm tykt stålmellomlegg
176-8466: 0,5 mm tykt stålmellomlegg

Cat® MELLOMLEGG (BOM)

Merke: Cat

Produktbilder
176-8466: 0,5 mm tykt stålmellomlegg
176-8466: 0,5 mm tykt stålmellomlegg

Cat® MELLOMLEGG (BOM)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 176-8466

Måleenheter

USMetrisk
Utvendig diameter (mm): 100,0
Utvendig diameter (tommer): 3,94
Innvendig diameter (mm): 51,0
Innvendig diameter (tommer): 2,01
Tykkelse (mm): 0,5
Tykkelse (tommer): 0,02
Vekt (kg): 0,02
Vekt (pund): 0,05
Beskrivelse av materiale: STÅL
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 176-8466

HYDRAULISK MINIGRAVER

301.8 305 301.9 302CR 305.5E2 CR 306 305.5 CR 304SR 305C CR 305D CR 305.5E2 303 SR 301.6 305.5D 301.5 305.5E 301.7CR 305E 305 CR 304C CR 305E2 305E2 CR

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet