HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareKlemmerKlemmer og klips186-0358: Sløyfeklemme for enkeltrør med 7,92 mm utvendig diameter
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareKlemmerKlemmer og klips186-0358: Sløyfeklemme for enkeltrør med 7,92 mm utvendig diameter
186-0358: Sløyfeklemme for enkeltrør med 7,92 mm utvendig diameter

Cat® Single Tube Loop Clip, rørdiameter: 7,92 mm

Merke: Cat

Produktbilder
186-0358: Sløyfeklemme for enkeltrør med 7,92 mm utvendig diameter
186-0358: Sløyfeklemme for enkeltrør med 7,92 mm utvendig diameter
186-0358: Sløyfeklemme for enkeltrør med 7,92 mm utvendig diameter
186-0358: Sløyfeklemme for enkeltrør med 7,92 mm utvendig diameter
186-0358: Sløyfeklemme for enkeltrør med 7,92 mm utvendig diameter

Cat® Single Tube Loop Clip, rørdiameter: 7,92 mm

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 186-0358

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (tommer): 0,63
Lengde (mm): 16,0
Materiale: Stål
Tubediameter (tommer): 0,31
Tubediameter (mm): 7,92
Type: Rør
Bredde (tommer): 0,75
Bredde (mm): 19,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 186-0358

HYDRAULISK SKUFFE

6060

GRUVEDUMPER

AD63

KOMPAKTOR

CB8 CB7 CB10

INDUSTRIMOTOR

C4.4

HJULLASTER

928H 924G

LASTEBIL

793F CMD MT4400D AC 793F XQ 795F XQ 793D 795F AC 794 AC

KOMPAKTLASTER

236 246 262 268B 252

LASTEBILMOTOR

C7 C9

HJULGÅENDE VEIHØVEL

627G 613C II 637G 637D

LHD

R3000H R1600H

VIBRASJONSKOMPAKTOR

CB10 CB-54B CB-66B CB7 CB-64B CB-44B CB-68B CB46B

ANLEGGSDUMPER

794 AC 798 AC 798 796 AC

TERRENGLASTER

287B

GENERATORSETT

C18

VEIHØVEL

120

PETROLEUMSPAKKE

C18

BÅTMOTOR

C-12 C18 C12

HJULTRAKTOR

627G 637G

PNEUMATISK VALSE

CW12

ASFALTKOMPAKTOR

CB7 CB10

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet