HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBOLT186-0870: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBOLT186-0870: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
186-0870: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Produktbilder
186-0870: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
186-0870: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
186-0870: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
186-0870: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
186-0870: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 186-0870
Bolttype: Helgjenget bolt (stang)
Materiale: RUSTFRITT STÅL
Total lengde (mm): 45,0
Gjengestørrelse på bolt (mm): M10 X 1,5
Gjenge: Grovgjenget UNC
Gjengestørrelse (diameter x vinkel) (mm): M10 × 1.50
Lengde på skrue - A (mm): 45
Grade: Plain finish
Låsefunksjon: Mål og toleranser for bolter med rette gjenger, koniske bolter og interferensbolter. Metrisk gjengestørrelse M5 til M64 og ensartede gjengestørrelser i tommer fra � til 1-� dekkes.
Belegg: Enkel finish
Gjengevinkel i hull: 1,5
Gjengestørrelse (mm): M10
Beskrivelse av materiale: Martensitic rustfritt stål (A564)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 186-0870

INDUSTRIMOTOR

C-10 3176C C7 3512B 3512C 3126B 3516B 3516C 3512

BÅTMOTOR

3176C 3176B C7.1 3126B C12 C9.3 C9 C7 C12 MARINE 3196 C-12

PETROLEUMSMOTOR

3516C 3126B C9 C175-16

BÅTDRIVLINJE

C12

GENERATORSETT

C9.3 C9 3512C 3512B

PETROLEUMSGENERATORSETT

3512C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet