Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemHydraulikkHydraulikkventilgrupper og -komponenterAndre hydraulikkventiler186-9644: Løftesylinder avlastningsventil
HjemHydraulikkHydraulikkventilgrupper og -komponenterAndre hydraulikkventiler186-9644: Løftesylinder avlastningsventil
186-9644: Løftesylinder avlastningsventil

Cat® Sikre løftesikkerhet med avlastningsventiler, for å regulere trykk og forhindre overbelastning i hydrauliske løftesylindere

Merke: Cat

Produktbilder
186-9644: Løftesylinder avlastningsventil
186-9644: Løftesylinder avlastningsventil
186-9644: Løftesylinder avlastningsventil
186-9644: Løftesylinder avlastningsventil
186-9644: Løftesylinder avlastningsventil

Cat® Sikre løftesikkerhet med avlastningsventiler, for å regulere trykk og forhindre overbelastning i hydrauliske løftesylindere

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 186-9644

Måleenheter

USMetrisk
Beskrivelse av materiale: Stål
Lengde (mm): 98,0
Utvendig diameter (mm): 32,0
Størrelse på sekskantet (mm): 28,6
Lengde (tommer): 3,85
Utvendig diameter (tommer): 1,25
Størrelse på sekskantet (tommer): 1,125
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 186-9644

LHD

R1700G R3000H R2900 R1700 II R2900G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet