Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.

Velg butikk

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Registrer
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemSlitestålBladskjærekant og endestykkerBladendestykker195-7172: Høyre sideblad, skjærekant, endebit
HjemSlitestålBladskjærekant og endestykkerBladendestykker195-7172: Høyre sideblad, skjærekant, endebit
195-7172: Høyre sideblad, skjærekant, endebit

D11 EWL A.R.M. 60 mm

Merke: Cat

Produktbilder
195-7172: Høyre sideblad, skjærekant, endebit
195-7172: Høyre sideblad, skjærekant, endebit
195-7172: Høyre sideblad, skjærekant, endebit
195-7172: Høyre sideblad, skjærekant, endebit
195-7172: Høyre sideblad, skjærekant, endebit

D11 EWL A.R.M. 60 mm

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Relaterte deler
5P-8823: Plogbolt
5P-8823: Plogbolt

1 ¼" – 7 x 4 1/8" plogbolt

Sjekk pris
4K-0684: 1 1/4-tommers hard skive
4K-0684: 1 1/4-tommers hard skive

Cat® Rock Bucket Hard skive fungerer som et slitesterkt avstandsstykke eller forsterkningselement for å forbedre stabiliteten og levetiden under krevende operasjoner

Sjekk pris
3K-9770: MUTTER
3K-9770: MUTTER

Tomme

Sjekk pris
5P-8823
5P-8823: Plogbolt
Sjekk pris
4K-0684
4K-0684: 1 1/4-tommers hard skive
Sjekk pris
3K-9770
3K-9770: MUTTER
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet