214-1156: Kontakt
HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper214-1156: Kontakt

214-1156: Kontakt

Cat® Deep Length Socket provides accurate grip and torque to securely fasten or loosen bolts and nuts in tight spaces

Merke: Cat

Produktbilder

214-1156: Kontakt
214-1156: Kontakt

214-1156: Kontakt

Cat® Deep Length Socket provides accurate grip and torque to securely fasten or loosen bolts and nuts in tight spaces

Merke: Cat

Beskrivelse av delenummer 214-1156

A Deep Length Socket, with a square drive and 6-point configuration, is engineered for optimal performance in professional mechanical tasks. The deep length design allows it to reach recessed fasteners easily, ensuring consistent torque application while preventing slippage. The 6-point feature distributes pressure evenly across the sides of fasteners, reducing wear on both the tool and the fastener itself. Its polished chrome finish offers corrosion resistance and ensures durability even in demanding environments, maintaining performance over extended use.

Attributes:
• Six-point design ensures a strong grip on fasteners, reducing rounding.
• 5/8" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Polished Chrome finish offers protection against rust and corrosion.
• Provided with a 3/8" drive is compatible with standard ratchets and wrenches.

Applications:
A Deep Length Socket is used in mechanical assemblies, primarily to access bolts or nuts located in deep or confined spaces. It works with standard fasteners in equipment maintenance and repair.

Advarsel:Kreft og forplantningsskade – www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasjoner for delenummer 214-1156

Måleenheter

    Drive (in):

    0.375

    Lengde (tommer):

    2,375

    Weight (lb):

    0,181

    Material:

    Steel

    Størrelse (tommer):

    5/8

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet