AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat214-1156: Pistoke
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat214-1156: Pistoke
214-1156: Pistoke

Cat® Deep Length Socket provides accurate grip and torque to securely fasten or loosen bolts and nuts in tight spaces

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
214-1156: Pistoke
214-1156: Pistoke
214-1156: Pistoke

Cat® Deep Length Socket provides accurate grip and torque to securely fasten or loosen bolts and nuts in tight spaces

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 214-1156 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 0.375
Pituus (mm): 60,33
Pituus (in): 2,375
Weight (kg): 0,082
Weight (lb): 0,181
Material: Steel
Koko (in): 5/8
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu