Caterpillar
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
223-3345: Monteringssett for enkelt sylinderhode

223-3345: Monteringssett for enkelt sylinderhode

Sett med én toppakning

Merke: Cat

Produktbilder

223-3345: Monteringssett for enkelt sylinderhode

Sett med én toppakning

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring

Antall: 2

109-0073: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ring

Antall: 1

109-0078: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring

Antall: 3

129-9452: 1,9 mm tykk eksos manifold pakning

Antall: 6

1S-4295: 1,92 mm tykk turboladerpakning

Antall: 1

1S-4810: 0,8 mm tykk turbooljeskiftpakning

Antall: 1

1S-6595: Pakning for oljeturboladertilførsel

Antall: 1

203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ringstetning

Antall: 6

2N-8204: 0,83 mm tykk motormanifoldpakning

Antall: 6

3E-6772: 17,90 mm vanntetning med innvendig diameter

Antall: 24

3S-5496: 9,53 mm innvendig diameter O-Ringtetning

Antall: 4

3S-9643: Tetning av leppetypen for roterende aksel

Antall: 1

464-0509: 9,25 mm innvendig diameter O-Ringtetning

Antall: 6

4F-7390: O-ringtetning med 53,34 mm innvendig diameter

Antall: 1

4L-8337: O-ringtetning med 81 mm innvendig diameter

Antall: 2

4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledninger

Antall: 2

4N-4159: 0,79 mm tykk luftledningspakning

Antall: 1

4N-7253: 4,8 mm tykk topplokkpakning for sylindertoppen

Antall: 6

5P-5678: Båndtetning for motor

Antall: 6

5S-1188: 88,26 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 2

6I-2517: 0,8 mm tykk vannalbue pakning

Antall: 1

6I-3066: 1,5 mm tykk toppakning

Antall: 1

6I-4024: Pakning til motorens sylinderblokk

Antall: 1

6L-9589: 0,8 mm tykk motorhodepakning

Antall: 4

7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdeksel

Antall: 2

7M-7273: 2,05 mm tykk turboladerpakning

Antall: 1

8C-5196: 53,64 mm innvendig diameter O-ringtetning

Antall: 2

8H-9204: Filtskive med 22 mm utvendig diameter

Antall: 6

8M-5249: 3,53 x 34,52 mm 70A VMQ O-ring

Antall: 6

Viser 1 til 29 av 29

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet