Hjem225-7010: 137,16 mm ytre diameter øvre stempelring
Hjem225-7010: 137,16 mm ytre diameter øvre stempelring
225-7010: 137,16 mm ytre diameter øvre stempelring

Cat® 137,16 mm ytre diameter øvre stempelring

Merke: Cat

Produktbilder
225-7010: 137,16 mm ytre diameter øvre stempelring
225-7010: 137,16 mm ytre diameter øvre stempelring
225-7010: 137,16 mm ytre diameter øvre stempelring
225-7010: 137,16 mm ytre diameter øvre stempelring
225-7010: 137,16 mm ytre diameter øvre stempelring

Cat® 137,16 mm ytre diameter øvre stempelring

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 225-7010

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Formbar jern, stål
Utvendig diameter (mm): 137,16
Total lengde (tommer): 5,81
Tykkelse (mm): 5,41
Vekt (kg): 0,05
Vekt (pund): 3,31
Bredde (tommer): 3,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 225-7010

LASTEBILMOTOR

C-15

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet