Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemDrivverkDifferensialerAndre differensialkomponenter248-0849: GIR - TRF
HjemDrivverkDifferensialerAndre differensialkomponenter248-0849: GIR - TRF
248-0849: GIR - TRF

Cat® Transfer Gear

Merke: Cat

Produktbilder
248-0849: GIR - TRF
248-0849: GIR - TRF
248-0849: GIR - TRF
248-0849: GIR - TRF
248-0849: GIR - TRF

Cat® Transfer Gear

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 248-0849

Måleenheter

USMetrisk
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 287,3
Inside Diameter (mm): 77,75
Height (mm): 72,0
Outside Diameter (in): 11,311
Inside Diameter (in): 3,061
Height (in): 2,834
Material: Low Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 248-0849

RØRLEGGINGSMASKIN

PL72 PL87 587T 587R

BULLDOSER

D6R D6T D6R LGP D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6R III D6R XL D6T XL

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet