Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerKoblinger253-1356: Permanent kobling
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerKoblinger253-1356: Permanent kobling
253-1356: Permanent kobling

Cat® permanent kobling – rett Code 61

Merke: Cat

Produktbilder
253-1356: Permanent kobling
253-1356: Permanent kobling
253-1356: Permanent kobling
253-1356: Permanent kobling
253-1356: Permanent kobling

Cat® permanent kobling – rett Code 61

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 253-1356

Måleenheter

USMetrisk
Kontakt: Permanent
Materiale: STÅL
Belegg: Sinkbelagt
Form: Rett
Kontakttype: -48 CODE 61 FLENS
Lengde (mm): 149,0
Lengde (tommer): 5,87
Avskjæringsfaktor (mm): 82,0
Avskjæringsfaktor (tommer): 3,23
Anbefalt slangestørrelse (mm): 63,5
Anbefalt slangestørrelse (tommer): 2,5
Kompatibel med: SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R4
Tetningstype: NBR 117-1266, FKM 291-8224
Beskrivelse: Permanent kobling 40MN
Bruksområder: Permanent kobling for bruk med hydraulikkslange. Kontakt din lokale Cat-forhandler for mer informasjon
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 253-1356

LASTEBIL

797

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet