HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBOLT259-7140: 80 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBOLT259-7140: 80 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
259-7140: 80 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Produktbilder
259-7140: 80 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
259-7140: 80 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
259-7140: 80 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
259-7140: 80 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
259-7140: 80 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 259-7140
Bolttype: Helgjenget bolt (stang)
Materiale: STÅL
Total lengde (mm): 80,0
Gjengestørrelse på bolt (mm): M10 X 1,5
Belegg: Sinkbelagt
Gjenge: Grovgjenget UNC
Gjengestørrelse (diameter x vinkel) (mm): M10 × 1.50
Lengde på skrue - A (mm): 80
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 259-7140

HYDRAULISK SKUFFE

6060

ROTERENDE SKJÆREBLAD

RC20

BELTELASTER

963 973 963K 953K 953

LASTEBIL

785 793F CMD 775G 797 772G OEM 773G LRC 793F OEM 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 795F AC 789C 789D 777G 777F 772G 793F AC 775G OEM 793F XQ 785G 773G 797F 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 785C 785D 797B

BULLDOSER

D6T LGP D9 D5 D8 D7 D10T2 D10 D11 D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D9 GC D6T XW D6T XL D7R SERIES D7R II D6T D7E

MOTOR

C175-20

HJULGÅENDE VEIHØVEL

637K

SKRAPELASTER

627K 631K 627 621 637 627K LRC 631 637K 657 621K

HJULTRAKTOR

631K 637K

KNUCKLEBOOM-LASTER

2484D 559D 2384D 579D

ANLEGGSDUMPER

789G 772 777G 770 777E 793D 777 775 789D 773 793F 798 AC 796 AC 785D 794 AC 773GC 789 785 793 798 772G 770G

ROTERENDE BOR

MD6250 MD6380 MD6310 MD6200

VEIHØVEL

18M3 12M 24M 12K 12M 3 12M 2 16 120 14 18 160K 120M 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 GC 120M 2 16M3 14M-3 160 140M 140K 160M 2 160M 3 14L 150 14M 140K 2 160M 3 AWD 140

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet