HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBOLT281-2592: 50 mm lang rustfritt stål Taper Lock Stud
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBOLT281-2592: 50 mm lang rustfritt stål Taper Lock Stud
281-2592: 50 mm lang rustfritt stål Taper Lock Stud

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Produktbilder
281-2592: 50 mm lang rustfritt stål Taper Lock Stud
281-2592: 50 mm lang rustfritt stål Taper Lock Stud
281-2592: 50 mm lang rustfritt stål Taper Lock Stud
281-2592: 50 mm lang rustfritt stål Taper Lock Stud
281-2592: 50 mm lang rustfritt stål Taper Lock Stud

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 281-2592
Gjenge: Grovgjenget UNC
Gjengestørrelse (diameter x vinkel) (mm): M10 × 1.50
Bolttype: Konisitetslås
Grade: Plain finish
Låsefunksjon: Mål og toleranser for bolter med rette gjenger, koniske bolter og interferensbolter. Metrisk gjengestørrelse M5 til M64 og ensartede gjengestørrelser i tommer fra � til 1-� dekkes.
Lengde på skrue - A (mm): 50
Belegg: Enkel finish
Gjengevinkel i hull: 1,5
Gjengestørrelse (mm): M10
Total lengde (mm): 50,0
Beskrivelse av materiale: A286 (høytemperaturs legering)
Material: Stainless Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 281-2592

ROTERENDE SKJÆREBLAD

RC20

LASTEBIL

772G 785 793F AC 793F CMD 775G 775F 772G OEM 773G LRC 775G OEM 793F OEM 793F XQ 770G 795F XQ 785G 793D 773G 797F 773F 793F 795F AC 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 789C 789D 777G

BULLDOSER

D9 D8 D8T D10T2 D11 D9T D9R D11T D7E LGP D7E

LASTEBILMOTOR

C7 C9 C-9

LHD

R1700G

SKRAPELASTER

657 651

HJULTRAKTOR

651

ANLEGGSDUMPER

789G 772 777G 770 777E 777 789D 794 AC 773GC 793F 798 AC 789 785 793 798 796 AC D10R 772G 777E 770G

ROTERENDE BOR

MD6310 MD6200 MD6250

VEIHØVEL

140

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet