HjemSlanger og rørHetter og pluggerPlugger2Y-2655: Pluggknapp med diameter på 88,9 mm
HjemSlanger og rørHetter og pluggerPlugger2Y-2655: Pluggknapp med diameter på 88,9 mm
2Y-2655: Pluggknapp med diameter på 88,9 mm

Cat® Plug-knapp for hette og dashbord

Merke: Cat

Produktbilder
2Y-2655: Pluggknapp med diameter på 88,9 mm
2Y-2655: Pluggknapp med diameter på 88,9 mm
2Y-2655: Pluggknapp med diameter på 88,9 mm
2Y-2655: Pluggknapp med diameter på 88,9 mm
2Y-2655: Pluggknapp med diameter på 88,9 mm

Cat® Plug-knapp for hette og dashbord

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 2Y-2655

Måleenheter

USMetrisk
Utvendig diameter (tommer): 3,5
Innvendig diameter (tommer): 3,0
Utvendig diameter (mm): 88,9
Innvendig diameter (mm): 76,2
Utvendig diameter (tommer): 3,5
Total lengde (tommer): 0,61
Utvendig diameter (mm): 88,9
Total lengde (mm): 15,7
Vekt (kg): 0,09
Vekt (pund): 0,2
Bredde (tommer): 0,62
Bredde (mm): 15,7
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 2Y-2655

GRUVEDUMPER

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

HJULLASTER

966C 966R 930 930R 930T

OPPRIVER

4

BULLDOSER

D4E D4E SR 4A

LHD

R1600 R2900G R1700G R2900 XE R2900 R1600G R1600H

HYDRAULIKKSTYRING

143 140

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet