Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemDrivverkSluttdrevSluttdrev325-5440: 28 Antall tenner Sluttdrev Planetgir
HjemDrivverkSluttdrevSluttdrev325-5440: 28 Antall tenner Sluttdrev Planetgir
325-5440: 28 Antall tenner Sluttdrev Planetgir

Cat® sylindrisk tannhjul

Merke: Cat

Produktbilder
325-5440: 28 Antall tenner Sluttdrev Planetgir
325-5440: 28 Antall tenner Sluttdrev Planetgir
325-5440: 28 Antall tenner Sluttdrev Planetgir
325-5440: 28 Antall tenner Sluttdrev Planetgir
325-5440: 28 Antall tenner Sluttdrev Planetgir

Cat® sylindrisk tannhjul

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 325-5440

Måleenheter

USMetrisk
Material Description: Steel
Number of Teeth: 28
Outside Diameter (mm): 159,04
Inside Diameter (mm): 51,872
Height (mm): 51,0
Outside Diameter (in): 6,261
Inside Diameter (in): 2,042
Height (in): 2,007
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 325-5440

HJULLASTER

950GC 950 GC

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet