HjemHydraulikkHydraulikkventilgrupper og -komponenterAndre hydraulikkventiler336-0981: 2-ports avlastningsventil
HjemHydraulikkHydraulikkventilgrupper og -komponenterAndre hydraulikkventiler336-0981: 2-ports avlastningsventil
336-0981: 2-ports avlastningsventil

Cat® trykkavlastningsventil

Merke: Cat

Produktbilder
336-0981: 2-ports avlastningsventil
336-0981: 2-ports avlastningsventil
336-0981: 2-ports avlastningsventil
336-0981: 2-ports avlastningsventil
336-0981: 2-ports avlastningsventil

Cat® trykkavlastningsventil

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 336-0981
Materiale: Aluminium
Driftstrykk (kPa): 24 000,0
Driftstemperatur: -40 °C til 100 °C
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 336-0981

HYDRAULISK SKUFFE

6015B

ROTERENDE SKJÆREBLAD

RC20

LASTEBIL

795F XQ 793F CMD 785G 793D 797F 797 793F 795F AC 789C 789D 785C 785D 793F OEM 797B 793F XQ

VEIHØVEL

14L 16M 12M 150 14M 140 160 14 140M 160M

TRAKTOR

784C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet