Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Caterpillar

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFørerhytterFørerhyttesiktVinduer og glass342-3573: 6,76 mm tykkelse tolags sikkerhetsglass
HjemFørerhytterFørerhyttesiktVinduer og glass342-3573: 6,76 mm tykkelse tolags sikkerhetsglass
342-3573: 6,76 mm tykkelse tolags sikkerhetsglass

Cat® Innvendig grønt lagdelt buet sikkerhetsglass for frontvinduer i førerhuset

Merke: Cat

Produktbilder
342-3573: 6,76 mm tykkelse tolags sikkerhetsglass
342-3573: 6,76 mm tykkelse tolags sikkerhetsglass
342-3573: 6,76 mm tykkelse tolags sikkerhetsglass
342-3573: 6,76 mm tykkelse tolags sikkerhetsglass
342-3573: 6,76 mm tykkelse tolags sikkerhetsglass

Cat® Innvendig grønt lagdelt buet sikkerhetsglass for frontvinduer i førerhuset

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 342-3573

Måleenheter

USMetrisk
Total lengde (mm): 1 576,0
Total bredde (mm): 837,0
Tykkelse (mm): 7,0
Total lengde (tommer): 62,04
Total bredde (tommer): 32,95
Tykkelse (tommer): 0,27
Material: Glass Ceramic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 342-3573

SEKSKANTET SPESIALLØSNING

330F OEM 352F OEM

GRAVEMASKIN

336E LN 352F 340F 336E LH 345D L 349F L 349D L 329D LN 336F LNXE 329F L 329D L 340F L LRE 336E 324E 336F 349D2 L 336F LN XE 323E L 352F-VG 336F LN 329E LN 324E L 326F L 336F L 323F 336D L 323E SA 336F XE 374F L 390F 330F 336F L XE 374F 349E L 336E LNH 323E LN 329E L 326F 345D L VG 324D LN 336D LN 390F L 323F L 349E L VG 324E LN 330F L 329E 352F XE VG 330F LN 324D L 336E L 326F LN 349E 336E H 349F 345D

MOBILT HYDRAULIKKDRIVVERK

329D L 336FMHPU 329E 336F 336E 352FMHPU 330F 390F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet