HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer357-6292: 1,5 mm støttering for aksialtykk
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer357-6292: 1,5 mm støttering for aksialtykk
357-6292: 1,5 mm støttering for aksialtykk

Cat® Delt sikkerhetskopiring, PTFE, innvendig diameter: 54.85 mm

Merke: Cat

Produktbilder
357-6292: 1,5 mm støttering for aksialtykk
357-6292: 1,5 mm støttering for aksialtykk
357-6292: 1,5 mm støttering for aksialtykk
357-6292: 1,5 mm støttering for aksialtykk
357-6292: 1,5 mm støttering for aksialtykk

Cat® Delt sikkerhetskopiring, PTFE, innvendig diameter: 54.85 mm

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 357-6292

Måleenheter

USMetrisk
Tetningstype: Reservering (delt)
Materiale: PTFE
Innvendig diameter (mm): 54,85
Utvendig diameter (mm): 60,03
Tverrsnittbredde (mm): 1,5
Innvendig diameter (tommer): 2,16
Utvendig diameter (tommer): 2,363
Tverrsnittbredde (tommer): 0,06
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 357-6292

GRAVEMASKIN

390F 390F L 352F XE VG 352F 374F 374F L 349F LXE

MOBILT HYDRAULIKKDRIVVERK

390F

ELEKTRISK KABELSKUFFE

7495 7495 HF

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3295

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet