Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFørerhytterInnvendig førerhytteFørerhytteisolasjon358-8802: Lyddempende isolasjon
HjemFørerhytterInnvendig førerhytteFørerhytteisolasjon358-8802: Lyddempende isolasjon
358-8802: Lyddempende isolasjon

Cat®-isolasjon (lyddemping)

Merke: Cat

Produktbilder
358-8802: Lyddempende isolasjon
358-8802: Lyddempende isolasjon

Cat®-isolasjon (lyddemping)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 358-8802

Måleenheter

USMetrisk
Tykkelse (tommer): 0,19
Total lengde (tommer): 5,93
Total bredde (mm): 80,7
Total lengde (mm): 150,7
Tykkelse (mm): 4,8
Total bredde (tommer): 3,18
Material: Chloroprene (CR) Rubber
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 358-8802

EJEKTORSLANGE

730C2 EJ 730C 740B

RAMMESTYRT DUMPER

730C2 735C 725C 735B 740C 730C 740B 745C 725C2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet