Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter375-4335: Innsats for løftesylinder for knivblad
HjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter375-4335: Innsats for løftesylinder for knivblad
375-4335: Innsats for løftesylinder for knivblad

Cat® bladløftesylinderinnsats bidrar til robust konstruksjon, smidig bevegelse og presis posisjonering av bladet.

Merke: Cat

Produktbilder
375-4335: Innsats for løftesylinder for knivblad
375-4335: Innsats for løftesylinder for knivblad

Cat® bladløftesylinderinnsats bidrar til robust konstruksjon, smidig bevegelse og presis posisjonering av bladet.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 375-4335

Måleenheter

USMetrisk
Beskrivelse av materiale: Stål
Lengde (mm): 167,64
Lengde (tommer): 6,6
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 375-4335

OPPRIVER

130G

VEIHØVEL

140M 3 AWD 14L 12H NA 140H NA 12H 12M 150 12K 120H 12M 3 AWD 140K 2 163H 160M 3 AWD 135H NA 140M 3 140M 2 12H ES 140H ES 140 120H ES 160 12M 3 12M 2 143H 120 135H 160H NA 140 GC 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 140H 140G 160H ES 160M 2 160M 3 120H NA 120K 2 120M 2 160M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet